Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon TM3
    product or component type
    Discrete output module
    Съвместимост на гамата
    Modicon M251
    Modicon M221
    Modicon M241
    Вид дискретен изход
    Транзистор
    Дискретен номер на изход
    16
    Цифров вход
    Negative logic (sink)
    Дискретно напрежение на изход
    24 V DC за Транзисторен изход
    Дискретен изходен ток
    300 mA за Транзисторен изход
    Допълнителни устройства
    Дискретен номер на вход/изход
    16
    Консумация на ток
    5 mA при 5 V DC via bus connector (at state off)
    0 mA при 24 V DC via bus connector (at state off)
    15 mA при 5 V DC via bus connector (at state on)
    20 mA при 24 V DC via bus connector (at state on)
    Време за реакция
    450 µs (Включване)
    450 µs (Изключване)
    maximum leakage current
    0,1 mA за Транзисторен изход
    максимален спад при напражение
    <0,4 V
    Локална сигнализация
    Output status: 1 LED per channel (Зелен)
    Електрическо свързване
    10 x 1.5 mm² Вадещи се клеми на винтове с pitch 3.81 mm За изходи
    10 x 1.5 mm² Вадещи се клеми чрез пружина с pitch 3.81 mm За изходи
    maximum cable distance between devices
    Незащитен кабел: <30 m за Транзисторен изход
    Изолация
    Между изход и вътршна логика при 500 V AC
    Non-insulated between outputs
    Маркировка
    CE
    Монтажна подпора
    Top hat type TH35-15 Релса в съответствие с IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 Релса в съответствие с IEC 60715
    Планка или панел с кит за монтаж
    Височина
    90 mm
    Дълбочина
    81,3 mm
    Широчина
    21,4 mm
    тегло на продукта
    0,76 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    Продуктови сертификати
    C-Tick
    CULus
    Устойчивост на електростатичен разряд
    8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80 MHz...1 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Устойчивост на магнитни полета
    30 A/m 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61000-4-8
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    1 kV за Вход/изход в съответствие с EN/IEC 61000-4-4
    Издръжлив на пренапрежение
    1 kV Вход/изход Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5 DC
    Устойчивост на смущения
    10 V 0.15...80 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-6
    3 V Точкова честота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Електромагнитна емисия
    Емисии 40 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 30…230 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 47 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 230…1000 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Температура на околния въздух при работа
    -10…35 °C Вертикална инсталация
    -10…55 °C Хоризонтална инсталация
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    10…95 %, без кондензация (В операция)
    10…95 %, без кондензация (В склад)
    Степен на защита IP
    IP20 С защитен капак
    Ниво на замърсяване
    2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на DIN шина
    3 gn при 8,4…150 Hz на DIN шина
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на Табло
    3 gn при 8,4…150 Hz на Табло
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Версия 6.1)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Версия 04)
    SoMachine Basic - Operating guide (Версия 10)
    Дата 18-3-1
    Размер 6.9 MB
    Modicon M241 Logic Controller - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon TM3 Bus Coupler - Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-7-10
    Размер 2 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 06)
    Дата 19-2-4
    Размер 9.1 MB
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Версия 09)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 07)
    Дата 19-7-4
    Размер 8.2 MB
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Версия 01)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-2-4
    Размер 9.1 MB
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Версия 04)
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Версия 05)
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Версия 07)
    Modicon M251 Logic Controller - Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-7-10
    Размер 2.8 MB
    Modicon M251 Logic Controller - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Версия 07)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 05)
    Дата 19-7-4
    Размер 2.7 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for TM3DQ16UG: module TM3 - 16 outputs transistor NPN spring (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM3DQ16UG: module TM3 - 16 outputs transistor NPN spring (Версия 2.0)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Версия 00)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA_2684938_Certificate_M221_TM3 (Версия 2.0)
    Дата 19-5-28
    Размер 151.2 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Версия 1.0)
    Дата 19-1-10
    Размер 51.7 KB
    UL_Modicon_M2xx (Версия 1.0)
    Дата 19-1-10
    Размер 56.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM3 Digital I/O Modules, Instruction sheet (Версия 08)
    Дата 19-5-10
    Размер 3.7 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Версия 1.0)
    Дата 17-9-23
    Размер 565.5 KB
    Modicon DoC TM3 Accessory (Версия 1.2)
    Дата 17-7-21
    Размер 285.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM3 Expansion Module, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM3 Expansion Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Версия 1.1)
    Дата 17-7-12
    Размер 218.1 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 16-10-18
    Размер 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 17-9-23
    Размер 171.3 KB