Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon TM3
    product or component type
    Аналогов входен модул
    Съвместимост на гамата
    Modicon M221
    Modicon M251
    Modicon M241
    Номер на аналогов вход
    8
    Тип аналогов вход
    thermocouple - 200...1000 °C с thermocouple J
    thermocouple - 200...1300 °C с thermocouple K
    thermocouple 0...1760 °C с thermocouple R
    thermocouple 0...1760 °C с thermocouple S
    thermocouple 0...1820 °C с thermocouple B
    thermocouple - 200...400 °C с thermocouple T
    thermocouple - 200...1300 °C с thermocouple N
    thermocouple - 200...800 °C с thermocouple E
    NTC 10k thermistor -90...150 °C
    PTC thermistor 100...10000 Ohm
    Допълнителни устройства
    Резолюция на аналоговия вход
    16 bits
    15 bits + sign
    Входно съпротивление
    >= 1 MOhm thermocouple
    >= 1 MOhm temperature probe
    >= 1 MOhm thermistor
    LSB стойност
    0.1 °C thermocouple
    0.1 °C с NTC
    1 Ohm с PTC/NTC
    Време за реализация
    100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time
    продължителност на проба
    100 ms
    Абсолютна точност
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за thermocouple C 0...2315 °C
    +/- 6 °C при 25 °C за #N/A 0...200 °C
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за #N/A 200...1760 °C
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за thermocouple B 300...1820 °C
    +/- 0.4 % of full scale при 25 °C за thermocouple K - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за thermocouple K 0...1300 °C
    +/- 0.4 % of full scale при 25 °C за thermocouple J - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за thermocouple J 0...1000 °C
    +/- 0.4 % of full scale при 25 °C за thermocouple E - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за thermocouple E 0...800 °C
    +/- 0.4 % of full scale при 25 °C за thermocouple T - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за thermocouple T 0...400 °C
    +/- 0.4 % of full scale при 25 °C за thermocouple N - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale при 25 °C за thermocouple N 0...1300 °C
    temperature drift
    +/- 0.01 %FS/°C
    Точност на повтаряне
    +/-0.5 %FS
    Нелинейност
    +/- 0.2 %FS
    cross talk
    <= 1 LSB
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Лимит на захранващо напрежение
    20,4…28,8 V
    Тип кабел
    Twisted shielded pairs cable <30 m за вход
    Консумация на ток
    30 mA при 24 V DC via external supply
    45 mA при 5 V DC via bus connector
    40 mA при 5 V DC via bus connector
    Локална сигнализация
    PWR: 1 LED (Зелен)
    Електрическо свързване
    10 x 1.5 mm² Вадещи се клеми на винтове с pitch 3.81 mm for inputs and supply
    10 x 1.5 mm² Вадещи се клеми на винтове с pitch 3.81 mm За входове
    Изолация
    Между вход и захранване при 1500 V AC
    Между вход и вътрешна логика при 500 V AC
    Маркировка
    CE
    Издръжлив на пренапрежение
    1 kV Доставна мощност Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV Доставна мощност Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Вход Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    Монтажна подпора
    Top hat type TH35-15 Релса в съответствие с IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 Релса в съответствие с IEC 60715
    Планка или панел с кит за монтаж
    Височина
    90 mm
    Дълбочина
    70 mm
    Широчина
    23,6 mm
    тегло на продукта
    0,1 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    Устойчивост на електростатичен разряд
    8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80 MHz...1 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Устойчивост на магнитни полета
    30 A/m в съответствие с EN/IEC 61000-4-8
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Вход/изход)
    Устойчивост на смущения
    10 V 0.15...80 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-6
    3 V Точкова честота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Електромагнитна емисия
    Емисии 40 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 30…230 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 47 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 230…1000 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Защита от микропрекъсвания
    10 ms
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C Хоризонтална инсталация
    -10…35 °C Вертикална инсталация
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    10…95 %, без кондензация (В операция)
    10…95 %, без кондензация (В склад)
    Степен на защита IP
    IP20
    Ниво на замърсяване
    2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на DIN шина
    3 gn при 8,4…150 Hz на DIN шина
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Версия 6.1)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Версия 09)
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Версия 04)
    SoMachine Basic - Operating guide (Версия 10)
    Дата 18-3-1
    Размер 6.9 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-2-4
    Размер 9.1 MB
    Modicon TM3 - Expansion Modules - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon TM3 Bus Coupler - Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-7-10
    Размер 2 MB
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 07)
    Дата 19-7-4
    Размер 8.2 MB
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide (Версия 09)
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Версия 04)
    Modicon M241 Logic Controller - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 06)
    Дата 19-2-4
    Размер 9.1 MB
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Версия 04)
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Версия 00)
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Версия 01)
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Версия 07)
    Modicon M251 Logic Controller - Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-7-10
    Размер 2.8 MB
    Modicon M251 Logic Controller - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Версия 07)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 05)
    Дата 19-7-4
    Размер 2.7 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for TM3TI8TG: module TM3 - 8 inputs temperature spring (Версия 2.0)
    CAD for TM3TI8TG: module TM3 - 8 inputs temperature spring (Версия 1.0)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Версия 00)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA_2684938_Certificate_M221_TM3 (Версия 2.0)
    Дата 19-5-28
    Размер 151.2 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Версия 1.0)
    Дата 19-1-10
    Размер 51.7 KB
    UL_Modicon_M2xx (Версия 1.0)
    Дата 19-1-10
    Размер 56.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM3 Analog I/O Modules - Instruction sheet (Версия 08)
    Дата 19-7-4
    Размер 3.3 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Версия 1.0)
    Дата 17-9-23
    Размер 565.5 KB
    Modicon DoC TM3 Accessory (Версия 1.2)
    Дата 17-7-21
    Размер 285.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM3 Expansion Module, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM3 Expansion Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Версия 1.1)
    Дата 17-7-12
    Размер 218.1 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 16-10-18
    Размер 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 17-9-23
    Размер 171.3 KB