Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    product or component type
    Profibus DP communication module
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Modicon M251
    Modicon M241
    Съвместимост на продуктите
    Modicon M241 Логически контролер
    Modicon M251 Логически контролер
    Консумация на ток
    290 mA при 5 V DC за communication bus
    Енергийно разсейване в W
    1,5 W
    Тип интегрирана връзка
    Profibus DP: Женски SUB-D 9
    Скорост на предаване
    1.5 Mbit/s 200 m
    500 kbit/s 400 m
    187.5 kbit/s 1000 m
    9.6...93.75 kbit/s 1200 m
    3...12 Mbit/s 100 m
    Протокол на комуникационния порт
    Profibus DP V0
    Profibus DP V1
    Изолация
    Между шина и вътрешна логика при 1000 V DC
    Локална сигнализация
    Захранващ блок: 1 LED (green/yellow)
    Комуникация: 1 LED (green/red)
    Електрическо свързване
    Винтова връзка Клеми for connecting the functional ground
    SUB-D 9 1 female connector for connecting Profibus
    Маркировка
    CE
    Издръжлив на пренапрежение
    1 kV Електропроводи (DC) Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    2 kV Електропроводи (AC) Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    2 kV Изход на реле Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Вход/изход Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Шермован кабел Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV Електропроводи (DC) Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Електропроводи (AC) Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Изход на реле Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV Вход/изход Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    Монтажна подпора
    Top hat type TH35-15 Релса в съответствие с IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 Релса в съответствие с IEC 60715
    Планка или панел с кит за монтаж
    Широчина
    25 mm
    Височина
    90 mm
    Дълбочина
    90 mm
    тегло на продукта
    0,1 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61131-2
    UL 508
    EIA-485
    Продуктови сертификати
    C-Tick
    CULus
    Устойчивост на електростатичен разряд
    8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    8 kV Въздушен в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    6 kV При контакт в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80 MHz...1 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2...2.7 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Електропроводи)
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Изход на реле)
    1,5 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Вход/изход)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet line)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Serial link)
    Устойчивост на смущения
    10 V 0.15...80 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-6
    3 V 0.1...80 MHz в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V Точкова честота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Електромагнитна емисия
    Conducted emissions 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV Електропроводи (AC)) при 0,15…0,5 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV Електропроводи (AC)) при 0,5…300 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP Електропроводи) при 10…150 kHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 63 dBμV/m QP Електропроводи) при 1,5…30 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 40 dBμV/m QP Клас А при 30…230 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 60...54 dBμV/m QP при 30…100 MHz в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Емисии 24 dBμV/m QP при 156…165 MHz в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP Електропроводи) при 150…1500 kHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 47 dBμV/m QP Клас А при 230…1000 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 80...50 dμV/m QP при 150…30000 kHz в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Емисии 54 dBμV/m QP при 100…2000 MHz в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C Хоризонтална инсталация
    -10…50 °C Вертикална инсталация
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    10…95 %, без кондензация (В операция)
    10…95 %, без кондензация (В склад)
    Степен на защита IP
    IP20 С защитен капак
    Ниво на замърсяване
    2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    1 mm при 5…13,2 Hz на Симетрична шина
    3 gn при 8,7…150 Hz на Симетрична шина
    1 mm при 5…13,2 Hz на За монтаж на панел
    0.7 gn при 13,2…100 Hz на За монтаж на панел
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M241 logic controllers (Версия 5.0)
    Дата 19-7-2
    Размер 3.9 MB
    Modicon M251 logic controllers (Версия 6.0)
    Дата 19-7-2
    Размер 3.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M251 Logic Controller - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon TM4 - Expansion Modules - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M251 Logic Controller - Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-7-10
    Размер 2.8 MB
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 05)
    Дата 19-7-4
    Размер 2.7 MB
    Modicon TM4 Expansion Modules, Programming Guide (Версия 03)
    Дата 16-11-16
    Размер 1.3 MB
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Версия 07)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Hardware Guide (Версия 04)
    Дата 19-7-5
    Размер 1.2 MB
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Версия 04)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Версия 07)
    Modicon TM4 - Expansion Modules - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 07)
    Дата 19-7-4
    Размер 8.2 MB
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Версия 04)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Версия 00)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM4PDPS1: module network TM4 1 Profibus DP slave (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL Certificate Ordinary Location TM241 TM251 TMC4 TM3X (Версия 1.0)
    UL Certificate Haz. Loc. TM4ES4 TM4PDPS1 (Версия 1.0)
    Дата 17-3-16
    Размер 373.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM4ES4 / TM4PDPS1 Expansion Modules - Instruction sheet (Версия 04)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon DoC TM4_TMC_TM3-Expert (Версия 1.1)
    Дата 16-4-26
    Размер 352.9 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM4ES4 Network Module - 4 Ethernet switchs, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM4ES4 Network Module - 4 Ethernet switchs, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV GL Type Approval TM241 TM251 (Версия 1.1)
    Дата 19-6-25
    Размер 157 KB
    ABS Marine Certificate Modicon M241 M251 PLCs (Версия 1.1)
    Дата 18-1-9
    Размер 1.4 MB
    LR Marine Certificate Modicon TM241/251 PLCs (Версия 2.0)
    Дата 19-2-1
    Размер 544.9 KB