Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon TM5
    product or component type
    Counter module
    Специфично приложение на продукта
    Frequency meter
    Period measurement
    Честотен генератор
    Upcounting
    Downcounting
    функция на модула
    Interval measurement
    Event counting
    Дискретен номер на вход
    2
    Честота на броене
    50 kHz
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Modicon M258
    Modicon LMC058
    Съвместимост на продуктите
    Логически контролер
    Motion controller
    Разединяване
    500 Vrms AC insulation between channel and bus
    No insulation between channels
    Цифров вход
    Sink
    Дискретно входнно напрежение
    24 V DC
    Дискретен входен ток
    10,5 mA при 24 V
    input filtering
    <= 10 ms hardware
    <= 25 ms configurable by software
    Консумация на ток
    30 mA при 5 V DC bus
    34 mA при 24 V DC вход/изход
    maximum power dissipation in W
    0,97 W
    Маркировка
    CE
    тегло на продукта
    0,025 kg
    Околна среда
    Стандарти
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    CSA
    GOST-R
    CULus
    C-Tick
    Температура на околния въздух при работа
    0…55 °C Без отклонение (Хоризонтална инсталация)
    0…60 °C С (Хоризонтална инсталация)
    0…50 °C (Вертикална инсталация)
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 61131-2
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    1 gn при 8,4…150 Hz на DIN шина
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на DIN шина
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    1 V/m 2...2.7 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Вход/изход)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Шермован кабел)
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Електропроводи)
    Издръжлив на пренапрежение
    0,5 kV Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    Електромагнитна съвместимост
    EN/IEC 61000-4-6
    disturbance radiated/conducted
    CISPR 11
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM5 Expansion Modules (Версия 2.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 4 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Версия 2.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 8.4 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM5 Digital I/O Modules, Hardware Guide (Версия 08)
    Modicon TM5 - Expert Modules (High Speed Counter) - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon TM5 - Digital I/O Modules - Hardware Guide (Версия 00)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Версия 03)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Версия 07)
    Modicon TM5 - Expert (High Speed Counter) Modules, Hardware Guide (Версия 07)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Версия 09)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for TM5SDI2DF: counter module - 2I - 24V DC Sink - 3 wires (Версия 1.0)
    Modicon TM5 discrete slice IO extension module_2D CAD (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM5SDI2DF: counter module - 2I - 24V DC Sink - 3 wires (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Версия 1.1)
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Версия 1.4)
    Дата 18-5-3
    Размер 1.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Версия 2.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 232.5 KB
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Версия 2.0)