Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon TM5
    product or component type
    Discrete output module
    Дискретен номер на изход
    4
    Вид дискретен изход
    Реле
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    PacDrive LMC motion controller
    Съвместимост на продуктите
    PacDrive LMC Pro 2
    PacDrive LMC Eco
    PacDrive LMC Pro
    Изходно напрежение
    230 V AC
    30 V DC
    Ниво на изходното напрежение
    184...276 V AC
    24...36 V DC
    Дискретен изход
    4 NO
    current per channel
    5 A
    maximum current per output common
    10 A
    Цвят
    Черен
    Време за реакция
    <= 10 ms from state 0 to state 1 за изход
    <= 10 ms from state 1 to state 0 за изход
    Тип защита
    Защита от обърнат поляритет
    Without short-circuit protection
    Without overload protection
    Разединяване
    No insulation between channels
    500 Vrms AC insulation between channel and bus
    Механична издръжливост
    20000000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    500000 цикъла при 5 A
    Консумация на ток
    160 mA при 5 V DC bus
    maximum power dissipation in W
    2,3 W
    Маркировка
    CE
    тегло на продукта
    0,025 kg
    Околна среда
    Стандарти
    CSA C22.2 No 213
    UL 508
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 142
    Продуктови сертификати
    CSA
    CULus
    GOST-R
    C-Tick
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C Без отклонение (Хоризонтална инсталация)
    -10…60 °C С (Хоризонтална инсталация)
    -10…50 °C (Вертикална инсталация)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 61131-2
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    1 gn при 8,4…150 Hz на DIN шина
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на DIN шина
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms
    Електромагнитна съвместимост
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд, 4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд, 8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields, 1 V/m 2...2.7 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibility to electromagnetic fields, 10 V/m 80...2000 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Вход/изход в съответствие с EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Шермован кабел в съответствие с EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test, 2 kV Електропроводи в съответствие с EN/IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs shock waves immunity test, 0.5 kV Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs shock waves immunity test, 1 kV Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances в съответствие с EN/IEC 61000-4-6
    Разпръсквани емисии в съответствие с CISPR 11
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM5 Expansion Modules (Версия 2.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 4 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Версия 2.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 8.4 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM5 Digital I/O Modules, Hardware Guide (Версия 08)
    Modicon TM5 - Digital I/O Modules - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon TM5 - Expansion Modules DTM Configuration, ProgrammingGuide (Версия 01)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Версия 03)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Версия 07)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Версия 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration - Programming Guide (Версия 00)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for TM5SDO4R: digital output module - 4O - 30V DC/230V AC - 5A - relay - 4 C/O (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM5SDO4R: digital output module - 4O - 30V DC/230V AC - 5A - relay - 4 C/O (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Версия 1.0)
    TM5-7 Expansion Module DTM, FDT Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 64.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Версия 1.4)
    Дата 18-5-3
    Размер 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Версия 1.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    M258 Logic controller, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 605.1 KB
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-10
    Размер 2.7 MB
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Версия 2.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 232.5 KB
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Версия 2.0)