Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Modicon TSX Micro
TSXMRPP128K Schneider Electric
Преустановени

TSXMRPP128K

Green premium brand logo
TSXMRPP128K Schneider Electric
Преустановени
TSXMRPP128K
Green premium brand logo

Памет SRAM 128KB прог.

Показване на повече характеристики
TSXMRPP128K  не е заменен. Моля, свържете се с Вашия център за обслужване на клиенти за повече информация.
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Premium Automation platform
    Предназначение на аксесоарите / отделните части
    SRAM application memory extension
    Тип аксесоари / отделни части
    Memory extension
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Отделни части
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Processor
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    TSX57C.
    TSXPCI572./3.
    TSX570. to TSX574.
    Вид памет
    SRAM
    Капацитет на паметта
    128 kB приложение
    slot
    Slot 0
    тегло на продукта
    0,076 kg
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    85,9 g
    Пакет 1 Височина
    2,6 cm
    Пакет 1 широчина
    9,1 cm
    Пакет 1 дължина
    13,2 cm
    Пакет 2 тегло
    3,736 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български4
    • English11
    • Chinese5
    • French8
    • German6
    • Italian6
    • Spanish6
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TSXMRP_CAD 3D (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    157.8 KB
    stp
    685 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 842.8 KB
    Дата 10-3-30
    Файлове в документа
    pdf
    157.8 KB
    stp
    685 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 14-2-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.6 MB
    Дата 09-6-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 544.4 KB
    Дата 09-4-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.8 MB
    Дата 02-11-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Описание
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Размер 478.2 KB
    Дата 16-7-20
    Описание
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TSXMRPP128K : TSXMRPP128K_ROHS_DECLARATION
    Описание
    TSXMRPP128K_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    TSXMRPP128K_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TSXMRPP128K : TSXMRPP128K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    TSXMRPP128K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    TSXMRPP128K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.8 MB
    Дата 14-1-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 157.3 KB
    Дата 14-1-1
    Морски сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1)
    Описание
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Размер 123.8 KB
    Дата 19-1-11
    Описание
    Merchant navies Installation Instructions
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    Описание
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format zip
    Размер 438.5 KB
    Дата 16-8-17
    Файлове в документа
    Описание
    Bureau Veritas