Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Altivar 71 Plus-LH
VW3A3E302 Schneider Electric

VW3A3E302

VW3A3E302 Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Комуникационна карта
    Съвместимост на гамата
    Altivar 71 Plus
    Altivar 61 Plus
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus Plus
    Тип конектор
    9-way female SUB-D connector
    Скорост на предаване
    1 Mbps
    Допълнителни устройства
    Брой адреси
    1…64
    Комуникационни услуги
    Messaging за Modbus
    CiA 402 profile
    I/O profile
    Global data : 8
    I/O data
    Peer cop : 8
    Communication monitoring can be inhibited, adjustable
    Тип дисплей
    1 LED за MB+ (status)
    Graphic display terminal за control word received
    Graphic display terminal за I/O data
    Graphic display terminal за reference received
    тегло на продукта
    0,3 kg
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)