Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Altivar 71 Plus-LH
VW3A3E309 Schneider Electric

VW3A3E309

VW3A3E309 Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Комуникационна карта
    Съвместимост на гамата
    Altivar 61 Plus
    Altivar 71 Plus
    Протокол на комуникационния порт
    DeviceNet
    Тип конектор
    1 screw connector 5 contacts at intervals of 5.08
    Скорост на предаване
    500 kbps
    125 kbps
    250 kbps
    Допълнителни устройства
    Брой адреси
    1…63
    режим на обмен
    Outputs : polled
    Inputs : polled, change of state, cyclic
    Комуникационни услуги
    I/O profile
    Communication monitoring can be inhibited, adjustable
    Allen-Bradley drive profile
    CiA 402 profile : "Device profile Drives and Motion Control"
    CIP AC Drive (02) profile
    Тип дисплей
    1 dual colour LED за MNS (status)
    Graphic display terminal за control word received
    Graphic display terminal за reference received
    тегло на продукта
    0,3 kg
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • English1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 10.7 MB
    Дата 14-6-18