Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Altivar 71 Plus-LH
VW3A3E401 Schneider Electric

VW3A3E401

VW3A3E401 Schneider Electric
VW3A3E401

Интерфейсна карта за 5V RS422 енкодер

Показване на повече характеристики
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Altivar
    тип продукт или компонент
    Encoder interface card
    Съвместимост на гамата
    Altivar 61 Plus
    Altivar 71 Plus
    Вид дискретен изход
    Differential
    Протокол на комуникационния порт
    RS422
    [Us] номинално захранващо напрежение
    5 V DC 5…5,5 V)
    number of pulses per revolution
    10000
    5000
    Допълнителни устройства
    maximum supply current
    0,2 A
    Тип защита
    Защита от претоварване
    Защита от късо съединение
    maximum cable distance between devices
    50 m
    максимална честота
    300 kHz
    input signal
    A
    B
    Compliment of A
    Compliment of B
    Входно съпротивление
    440 Ohm
    Електрическо свързване
    Клеми 0.2 mm² (AWG 24) <25 m, encoder, 100 mA при 4,5 V
    Клеми 0.5 mm² (AWG 20) <25 m, encoder, 200 mA при 4,5 V
    Клеми 0.5 mm² (AWG 20) <50 m, encoder, 100 mA при 4,5 V
    Клеми 0.75 mm² (AWG 18) <50 m, encoder, 200 mA при 4,5 V
    тегло на продукта
    0,2 kg
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)