Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Lexium 32
VW3M7101R01 Schneider Electric

VW3M7101R01

VW3M7101R01 Schneider Electric
VW3M7101R01

Комплект от 5 кабела за връзка DC шина 0

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Altivar
    Съвместимост на гамата
    Altivar Machine ATV320
    Lexium 32
    Lexium 52
    Lexium 28
    Altivar Machine ATV340
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за проводник
    Тип аксесоари / отделни части
    Cordset
    тип продукт или компонент
    Daisy chain DC bus cordset
    Съвместимост на продуктите
    Честотен регулатор ATV340, 0,75…7,5 kW
    Честотен регулатор ATV320...B, 0,18…2,2 kW, 200...240 V
    Честотен регулатор ATV320...B, 0,37…4 kW, 380...500 V
    Количество в комплект
    5
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Between 2 drives
    Допълнителни устройства
    Електрическо свързване
    2 конектора
    Дължина на кабела
    0,18 m
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български3
    • English6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.3 MB
    Дата 20-3-16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.9 MB
    Дата 20-2-13
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.2 MB
    Дата 19-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.1 MB
    Дата 19-11-26
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 17-2-3
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.4 MB
    Дата 17-9-2
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VW3M7101R01 : VW3M7101R01_ROHS_DECLARATION
    Описание
    VW3M7101R01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    VW3M7101R01_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VW3M7101R01 : VW3M7101R01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    VW3M7101R01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    VW3M7101R01_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /