Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Lexium SD3 & Задвижвания
VW3S8201R15 Schneider Electric

VW3S8201R15

VW3S8201R15 Schneider Electric
VW3S8201R15

Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Предназначение на аксесоарите / отделните части
    Cable for pulse/direction signal
    Тип аксесоари / отделни части
    Connecting cable
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващи аксесоари
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Between stepper drive SD326 and external impulsion generator
    Съвместимост на гамата
    Lexium SD3
    Тип кабел
    Шермован кабел
    Дължина на кабела
    1,5 m
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    SD326
    [Uc] Управляващо напрежение
    5 V
    Електрическо свързване
    1 connector 24-pole Molex (SD326)
    Cable end open (external impulsion generator)
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    152 g
    Пакет 1 Височина
    4 cm
    Пакет 1 широчина
    20,9 cm
    Пакет 1 дължина
    17,7 cm
    Пакет 2 тегло
    27,4 kg
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Без PVC
    Да
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици5
    • български4
    • English1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 20-11-5
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VW3S8201R15 : Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    Описание
    Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VW3S8201R15 : Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    Описание
    Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VW3S8201R15 : Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    Описание
    Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    Кабел за P/D управление - 5 V - ширмован - 1.5 m