Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XALG
    product or component type
    Празна контролна станция
    Съкратено наименование на устройството
    XALG
    предназначение на продуктите
    За XB5 Ø 22 mm управление и сигнализация
    Характеристики на околната среда
    Severe ambiance
    цвят на основа на табло
    Черен RAL 9005
    цвят на капак
    Черен RAL 9005
    Материал
    Минерален подсилен полиамид
    Кабелен вход
    2 knock-outs for ISO M20 cable entry
    Степен на защита IP
    IP69
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP69K
    Допълнителни устройства
    Начин на сглобяване
    За клиентски монтаж
    брой отвори
    4 cut-outs, vertical operator cut-out centre distance: 30 mm
    CAD цялостна широчина
    180 mm
    CAD цялостна височина
    72 mm
    CAD цялостна дълбочина
    65 mm
    тегло на продукта
    0.331 kg
    Устойчивост на миене под високо налягане
    10 mPa при 80 °C,distance: 0.2 m
    Околна среда
    Защитни мерки
    TC
    TH
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...70 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IK
    IK05 в съответствие с EN 50102
    устойчив на химически
    Good resistance to lactic acid при 10 °C
    Good resistant to detergent at 60 °C
    Not resistant to formic acid (10 %) при 50 °C
    Not resistant to lactic acid at 90 °C
    Good resistance to ammonia
    Good resistance to benzene
    Good resistance to butter
    Good resistance to citric acid (10 %)
    Good resistance to cutting compounds
    Good resistance to ethane
    Good resistance to ethanol
    Good resistance to ethylene
    Good resistance to fatty acids
    Good resistance to fatty alcohols
    Good resistance to milk
    Good resistance to motor oils and greases
    Good resistance to oils (vegetable, mineral)
    Good resistance to petroleum
    Good resistant to acetone
    Good resistant to uric acid (20 %)
    Limited resistance to acetic acid (10 %)
    Limited resistance to boric acid
    Not resistant to hydrogen peroxide (30 %)
    Not resistant to nitric acid (2 %)
    Стандарти
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog for Harmony XALG plastic enclosures for severe environments (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 897 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)