Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XB6
    product or component type
    Сглобен бутон
    Съкратено наименование на устройството
    XB6
    Материал за основата
    Пластмаса
    Диаметър на монтаж
    16 mm
    Минимилано доставно количество
    1
    Форма на сигнализираща глава
    Rectangular
    Вид оператор
    Пружинно връщане
    Профил на оператора
    Черен вграден, Немаркиран
    Тип и състав на контактите
    1 NO + 1 NC
    Рсабота на контакта
    Бавно спиране
    Свързване - клеморед
    Faston connectors 2.8 x 0.5 mm
    Допълнителни устройства
    CAD цялостна широчина
    24 mm
    CAD цялостна височина
    18 mm
    CAD цялостна дълбочина
    57 mm
    Описание на клеморед ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    тегло на продукта
    0,022 kg
    Работно положение
    Всяка позиция
    Вкл при положителен сигнал
    С в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    Работен цикъл
    1 mm (NO changing electrical state)
    2 mm (NC changing electrical state)
    3,5 mm (Общо расцтояние)
    Работен натиск
    3,5 N NO changing electrical state
    4,5 N NC changing electrical state
    Механична издръжливост
    2000000 цикъла
    Материал на контактите
    Сребърна сплав (Ag / Ni)
    Защита от късо съединение
    6 A Патронни предпазители gG
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Номинален работен ток
    3 A при 120 V, AC-15, B300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A при 240 V, AC-15, B300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A при 250 V, DC-13, R300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A при 125 V, DC-13, R300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Електрическа устойчивост
    1000000 цикъла, AC-15 при 230 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 цикъла, DC-13 при 230 V 3600 cyc/h 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Електрическа устойчивост
    Λ = 10exp(-8) при 5 V 1 mA with confidence level of 90 % в съответствие с IEC 60947-5-4
    Околна среда
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    NEMA степен на защита
    NEMA 13 в съответствие с UL 50
    NEMA 4 в съответствие с UL 50
    NEMA 4X в съответствие с UL 50
    NEMA 13 в съответствие с CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 в съответствие с CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X в съответствие с CSA C22.2 No 94
    Стандарти
    JIS C 4520
    UL 508
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    Продуктови сертификати
    UL
    CCC
    CSA
    GOST
    Устойчивост на вибрации
    +/- 3 mm 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    5 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 18 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 18-5-23
    Размер 6.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    pushbutton\Flush rectangular - XB6DA.¿D\2 contacts (Версия 1.0)
    pushbutton\Flush rectangular - XB6DA.¿D\2 contacts (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 3.7 MB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 300 B
    XB6 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 104.3 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Версия 03)
    Дата 19-2-25
    Размер 213.1 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB