Harmony XB6
    product or component type
    Сглобена сигнална лампа
    Съкратено наименование на устройството
    XB6
    Материал за основата
    Пластмаса
    Диаметър на монтаж
    16 mm
    Минимилано доставно количество
    1
    Форма на сигнализираща глава
    Rectangular
    Капачка или цвят на бленда
    Червен
    Източник на светлина
    LED
    Основа за крушка
    Integral LED
    light block supply
    Директно
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V AC/DC
    Допълнителни устройства
    Височина
    18 mm
    Широчина
    24 mm
    Дълбочина
    57 mm
    Описание на клеморед ISO n°1
    (+ -)PL
    тегло на продукта
    0,015 kg
    Работно положение
    Всяка позиция
    Свързване - клеморед
    Faston connectors 2.8 x 0.5 mm
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 2) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Тип сигнализация
    Steady
    Лимит на захранващо напрежение
    6…30 V AC/DC
    Консумация на ток
    15 mA
    Издръжлив на пренапрежение
    1 kV direct contact в съответствие с IEC 61000-4-5
    2 kV in free air в съответствие с IEC 61000-4-5
    Околна среда
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    NEMA степен на защита
    NEMA 13 в съответствие с UL 50
    NEMA 4 в съответствие с UL 50
    NEMA 4X в съответствие с UL 50
    NEMA 13 в съответствие с CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 в съответствие с CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X в съответствие с CSA C22.2 No 94
    Стандарти
    JIS C 852
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    Продуктови сертификати
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    Устойчивост на вибрации
    +/- 3 mm 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    5 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn 18 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    2 kV в съответствие с IEC 61000-4-4
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m в съответствие с IEC 61000-4-3
    Устойчивост на електростатичен разряд
    6 kV on contact (on metal parts) в съответствие с IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) в съответствие с IEC 61000-4-2
    Електромагнитна емисия
    Class B в съответствие с EN 55011
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 18-5-23
    Размер 6.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Pilot light\Rectangular - XB6DV.BB (Версия 1.0)
    Дата 11-9-26
    Размер 36.4 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 412 B
    Дата 11-9-26
    Размер 27.4 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 462 B
    Pilot light\Rectangular - XB6DV.BB (Версия 1.0)
    Дата 17-9-18
    Размер 3.8 KB
    Дата 17-9-18
    Размер 78.1 KB
    Дата 17-9-18
    Размер 7.5 KB
    Дата 17-9-18
    Размер 56.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 3.7 MB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 300 B
    XB6 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 104.3 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Версия 03)
    Дата 19-2-25
    Размер 213.1 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Версия 1.0)