Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

квадратен осветен бутон, зелен Ø16, с натиск за усвобождаване 24 VDCполяриз.2CO

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XB6E
    product or component type
    Illuminated monolithic push-button
    Съкратено наименование на устройството
    XB6E
    Материал за основата
    Пластмаса
    Диаметър на монтаж
    16 mm
    Минимилано доставно количество
    5
    Форма на сигнализираща глава
    Square
    Вид оператор
    latching
    Профил на оператора
    Зелен вграден
    Тип и състав на контактите
    2 C/O
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Свързване - клеморед
    Faston connectors 2.8 x 0.5 mm
    Soldered connectors
    Материал на контактите
    Gold-flashed silver
    Източник на светлина
    Integral LED
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC polarised
    Допълнителни устройства
    Височина
    18 mm
    Широчина
    18 mm
    Дълбочина
    40 mm
    Описание на клеморед ISO n°1
    (23-24-21-22)OF
    (13-14-11-12)OF
    тегло на продукта
    0,006 kg
    Категория на защита
    II в съответствие с IEC 60536
    Работно положение
    Всяка позиция
    Маркировка
    CE
    Работен натиск
    1,3 N C/O changing electrical state
    Механична издръжливост
    250000 цикъла
    Защита от късо съединение
    3 A Патронни предпазители gG
    Номинален термичен ток
    3 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 2) в съответствие с IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Електрическа устойчивост
    50000 цикъла, DC-12, 1 A при 30 V в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    50000 цикъла, AC-12, 0,5 A при 125 V в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    50000 цикъла, AC-12, 0,5 A при 250 V в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Електрическа устойчивост
    Λ = 10exp(-8) при 5 V 1 mA with confidence level of 90 % в съответствие с IEC 60947-5-4
    Тип сигнализация
    Steady
    Консумация на ток
    10 mA
    Експлоатационен живот
    50000 h
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Стандарти
    UL 508
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    JIS C 852
    Продуктови сертификати
    CURus
    CCC
    Устойчивост на вибрации
    1 mm 5…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    9 gn 5…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    20 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Електромагнитна съвместимост
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд 8 kV в съответствие с IEC 61000-4-2
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 18-5-23
    Размер 6.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Square illuminated pushbutton XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 100 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 212.1 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 3.5 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 28.8 KB
    Square illuminated pushbutton XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 96.5 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 211.7 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 2.5 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 16.7 KB
    Square illuminated pushbutton XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-10-1
    Размер 106.2 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 231.1 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 4.3 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 32.2 KB
    CAD for XB6ECF3B2P: square green illuminated pushbutton Ø16-flush push to release 24 VDCpolarised2CO (Версия 1.0)
    Square illuminated pushbutton XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-27
    Размер 102.5 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 233.8 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 3.8 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 36.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Версия 1.0)
    XB6E Pushbuttons and Pilot Lights (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 315 B
    XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 79.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 447.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Версия 1.0)