Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Квадратна сигнална лампа Ø16 - IP65 - син - вграден LED 24VDC поляризиран

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XB6E
    product or component type
    Monolithic pilot light
    Съкратено наименование на устройството
    XB6E
    Материал за основата
    Пластмаса
    Диаметър на монтаж
    16 mm
    Минимилано доставно количество
    5
    Форма на сигнализираща глава
    Square
    Капачка или цвят на бленда
    Син
    Източник на светлина
    Integral LED
    light block supply
    Директно
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC polarised
    Допълнителни устройства
    тегло на продукта
    0,006 kg
    Категория на защита
    II в съответствие с IEC 60536
    Работно положение
    Всяка позиция
    Маркировка
    CE
    Свързване - клеморед
    Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
    Solder terminal <= 0.75 mm² AWG 19
    Fast connector socket
    Затягащ момент
    0,6…1 N.m
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Тип сигнализация
    Steady
    Консумация на ток
    10 mA
    Експлоатационен живот
    30000 h
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    JIS C 4520
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    UL 508
    Продуктови сертификати
    CCC
    CURus
    Устойчивост на вибрации
    1 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    10 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 18-5-23
    Размер 6.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Square pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-10-1
    Размер 96.1 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 209 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 3 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 23 KB
    CAD for XB6ECV6BP: square pilot light Ø16 - IP65 - blue - integral LED 24VDCpolarised - connector (Версия 1.0)
    Square pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 95.9 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 203.6 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 2.7 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 22.6 KB
    Square pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 84 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 174.3 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 1.1 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 8.5 KB
    Square pilot light XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-26
    Размер 88.9 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 190.3 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 2.2 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 29.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E Pushbuttons and Pilot Lights (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 315 B
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Версия 1.0)
    XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 79.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 447.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Версия 1.0)