Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Правоъгълен черен превключвател с ключ Ø16-изпъкнала ключалка 2 позиции-1CO

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XB6E
    product or component type
    Еднокорпусен превключвател
    Съкратено наименование на устройството
    XB6E
    Материал за основата
    Пластмаса
    Диаметър на монтаж
    16 mm
    Минимилано доставно количество
    5
    Форма на сигнализираща глава
    Rectangular
    Вид оператор
    stay put
    Профил на оператора
    key switch
    Информация за позицията
    2 позиции
    номер на ключа
    132
    Позиция на вадене на ключ
    In any position
    Тип и състав на контактите
    1 C/O
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Свързване - клеморед
    Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
    Solder terminal <= 0.75 mm² AWG 19
    Fast connector socket
    Материал на контактите
    Gold-flashed silver
    Допълнителни устройства
    тегло на продукта
    0,02 kg
    Категория на защита
    II в съответствие с IEC 60536
    Маркировка
    CE
    Механична издръжливост
    250000 цикъла
    Затягащ момент
    0,6…1 N.m
    съпротивление на контакта
    50 mOhm при 1/6 V
    Защита от късо съединение
    2 A Патронни предпазители gG
    Номинален термичен ток
    3 A (fast connector socket)
    5 A
    Номинален работен ток
    1,5 A при 120 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    1 A при 240 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A при 240 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    1 A при 120 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    1 A при 24 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A при 24 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,2 A при 125 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,15 A при 125 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла, AC, 0,7 A при 220 V в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Стандарти
    IEC 60947-1
    JIS C 852
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    Продуктови сертификати
    CCC
    CURus
    Устойчивост на вибрации
    1 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    10 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 18-5-23
    Размер 6.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Keylock rectangular selector switch XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 96.6 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 215.4 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 3.1 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 30 KB
    CAD for XB6EDG221P: rectangular black key selector switch Ø16-projecting keylock 2 positions-1CO (Версия 1.0)
    Keylock rectangular selector switch XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-10-1
    Размер 124.8 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 291.4 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 5.3 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 42.8 KB
    Keylock rectangular selector switch XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-27
    Размер 91.5 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 195.2 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 2.5 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 21.3 KB
    Keylock rectangular selector switch XB6E (Версия 1.0)
    Дата 11-9-26
    Размер 85.4 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 178.1 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 1.4 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 11.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E Pushbuttons and Pilot Lights (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 315 B
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Версия 1.0)
    XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 79.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 447.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Версия 1.0)