Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Harmony XB7
XB7EV05BP Schneider Electric

XB7EV05BP

XB7EV05BP Schneider Electric
XB7EV05BP

Кръгла сигнална лампа, оранжева IP22

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XB7
    тип продукт или компонент
    Пилотна лампа
    Съкратено наименование на устройството
    XB7
    Диаметър на монтаж
    22 mm
    Минимилано доставно количество
    10
    Форма на сигнализираща глава
    Кръгла
    Капачка или цвят на бленда
    Жълт
    Източник на светлина
    LED
    Основа за крушка
    Integral LED
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V AC/DC 50/60 Hz
    Представяне на устройството
    Monolithic product
    Допълнителни устройства
    Височина
    29 mm
    Широчина
    29 mm
    Дълбочина
    54 mm
    Описание на клеморед ISO n°1
    (X1-X2)PL
    тегло на продукта
    0,02 kg
    Монтиране на устройство
    Присъединителен отвор 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    С фиксиран център
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса 2…6 mm
    Начин на монтаж
    С гайка под главата: 2…2,4 N.m
    Свързване - клеморед
    Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Самозатягащи се клеми, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Затягащ момент
    0,8…1,2 N.m в съответствие с EN 60947-1
    Вид глава на болт
    Кръст JIS No 1
    Кръст Philips no 1
    Кръст Pozidriv No 1
    Slotted Плосък Ø 4 mm
    Slotted Плосък Ø 5.5 mm
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Тип сигнализация
    Steady
    Лимит на захранващо напрежение
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    Консумация на ток
    20...27 mA
    Експлоатационен живот
    70000 h at rated voltage and 25 °C
    Околна среда
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Категория на защита
    Клас II в съответствие с IEC 60536
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529 (Изглед отзад)
    IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
    NEMA степен на защита
    NEMA 4 в съответствие с UL 50 E
    NEMA 12 в съответствие с UL 50 E
    Стандарти
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Електромагнитна съвместимост
    Disturbing field emissionclass B в съответствие с EN 55011
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Latvian
    • Ukrainian
    • French
    • Finnish
    • Chinese
    • Hungarian
    • Korean
    • Lithuanian
    • Russian
    • Italian
    • Spanish
    • Slovenian
    • Serbian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Turkish
    • Kazakh
    • Portuguese
    • Macedonian
    • Greek
    • Croatian
    • Polish
    • Romanian
    • German
    • Swedish
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lift inspection stations Harmony XALF (Версия 4.0)
    Дата 18-12-11
    Размер 3.9 MB
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 3.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XB7EV05BP: round pilot light Ø 22 - yellow - integral LED - 24 V - screw clamp terminals (Версия 1.0)
    Harmony XB7 Monolithic pushbuttons, switches and pilot lights, diam 22, Mounting (Версия 1.0)
    Harmony XB7 pilot lights, diam 22 mm (Версия 1.0)
    Дата 07-11-26
    Размер 45 KB
    Дата 07-11-26
    Размер 3.1 KB
    Дата 07-11-26
    Размер 67.2 KB
    Дата 07-11-26
    Размер 5.8 KB
    Harmony XB7 pilot lights, diam 22 mm (Версия 1.0)
    Дата 07-11-26
    Размер 742 B
    Дата 07-11-26
    Размер 29.2 KB
    Дата 07-11-26
    Размер 31.3 KB
    Дата 07-11-26
    Размер 1.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB7E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 19-7-1
    Размер 2.1 MB
    22-25 monolithic signaling unit (Версия 1.0)
    Дата 12-12-7
    Размер 69.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XALE... Control stations (Версия 1.0)
    Дата 16-4-19
    Размер 474.5 KB
    XB7E XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 16-4-19
    Размер 454.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)