Harmony XB7
    product or component type
    Пилотна лампа
    Съкратено наименование на устройството
    XB7
    Диаметър на монтаж
    22 mm
    Минимилано доставно количество
    10
    Допълнителна информация
    With plain lens
    Източник на светлина
    Incandescent
    Представяне на устройството
    Monolithic product
    Допълнителни устройства
    Височина
    29 mm
    Широчина
    29 mm
    Дълбочина
    54 mm
    Описание на клеморед ISO n°1
    (X1-X2)PL
    тегло на продукта
    0,02 kg
    Категория на защита
    Клас II в съответствие с IEC 60536
    Монтиране на устройство
    Присъединителен отвор 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    С фиксиран център
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса 2…6 mm
    Начин на монтаж
    С гайка под главата: 2…2,4 N.m
    Форма на сигнализираща глава
    Кръгла
    Капачка или цвят на бленда
    Оранжево
    Свързване - клеморед
    Faston connectors 6.35 x 0.8 mm в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Forked type tag connectors 6.5 mm в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Самозатягащи се клеми, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Затягащ момент
    0,8…1,2 N.m в съответствие с EN 60947-1
    Вид глава на болт
    Кръст JIS No 1
    Кръст Philips no 1
    Кръст Pozidriv No 1
    Slotted Плосък Ø 4 mm
    Slotted Плосък Ø 5.5 mm
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Тип сигнализация
    Steady
    Основа за крушка
    BA 9s
    light block supply
    Директно през резистор <2,6 W 130 V
    [Us] номинално захранващо напрежение
    230 V AC при 50/60 Hz
    Лимит на захранващо напрежение
    195…264 V AC
    Експлоатационен живот
    2000 h at rated voltage and 25 °C
    Код за съвместимост
    XB7
    Околна среда
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529 (Изглед отзад)
    IP54 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
    NEMA степен на защита
    NEMA 12
    Стандарти
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Електромагнитна съвместимост
    Disturbing field emissionclass B в съответствие с EN 55011
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 3.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    22-25 monolithic signaling unit (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 69.7 KB
    XB7E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 566.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB7E XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 454.4 KB
    XALE... Control stations (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 474.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)