Harmony XB7
    product or component type
    Бутон
    Съкратено наименование на устройството
    XB7
    Диаметър на монтаж
    22 mm
    Минимилано доставно количество
    10
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529 (Изглед отзад)
    IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
    Форма на сигнализираща глава
    Кръгла
    Вид оператор
    Пружинно връщане
    Профил на оператора
    Бял вграден, right arrow (Черен)
    Тип и състав на контактите
    1 NO
    Свързване - клеморед
    Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Самозатягащи се клеми, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Представяне на устройството
    Monolithic product
    Допълнителни устройства
    CAD цялостна широчина
    29 mm
    CAD цялостна височина
    29 mm
    CAD цялостна дълбочина
    51,5 mm
    Описание на клеморед ISO n°1
    (13-14)NO
    тегло на продукта
    0,021 kg
    Монтиране на устройство
    Присъединителен отвор 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-1
    С фиксиран център
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса 2…6 mm
    Начин на монтаж
    С гайка под главата: 2…2,4 N.m
    Рсабота на контакта
    Бавно спиране
    Вкл при положителен сигнал
    С (само НЕ)
    Механична издръжливост
    1000000 цикъла
    Затягащ момент
    0,8…1,2 N.m в съответствие с EN 60947-1
    Вид глава на болт
    Кръст JIS No 1
    Кръст Philips no 1
    Кръст Pozidriv No 1
    Slotted Плосък Ø 4 mm
    Slotted Плосък Ø 5.5 mm
    Защита от късо съединение
    4 A Патронни предпазители gG в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Номинален работен ток
    0,1 A при 250 V, DC-13, R300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A при 125 V, DC-13, R300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A при 240 V, AC-14, D300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A при 120 V, AC-14, D300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Електрическа устойчивост
    1000000 цикъла, DC-13, 0,3 A при 24 V 216000 cyc/mn 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 цикъла, AC-15, 0,03 A при 230 V 216000 cyc/mn 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 цикъла, AC-15, 0,09 A при 240 V 108000 cyc/mn 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Електрическа устойчивост
    Λ <= 10exp(-6) при 17 V, 5 mA в съответствие с EN/IEC 60947-5-4
    Околна среда
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Категория на защита
    Клас II в съответствие с IEC 61140
    NEMA степен на защита
    NEMA 12 в съответствие с UL 50 E
    NEMA 3 в съответствие с UL 50 E
    Стандарти
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    Продуктови сертификати
    CCC
    GOST
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    30 gn 18 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XB7NA11342: PB - Spring Rtn, white - 1NO - BLACK RIGHT ARROW (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 1.5 MB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 76.2 KB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 93.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB7E XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 454.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB