Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Превключвател - Ø 22 - черна - стандартна дръжка - 2 позиции - 1 NO

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XB7
    product or component type
    Еднокорпусен превключвател
    Съкратено наименование на устройството
    XB7
    Диаметър на монтаж
    22 mm
    Минимилано доставно количество
    10
    тегло на продукта
    0,026 kg
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529 (Изглед отзад)
    IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
    Форма на сигнализираща глава
    Кръгла
    Вид оператор
    stay put
    Профил на оператора
    Черен Стандартна дръжка
    Информация за позицията
    2 позиции 90°
    Тип и състав на контактите
    1 NO
    Вкл при положителен сигнал
    Без
    Допълнителни устройства
    CAD цялостна широчина
    29 mm
    CAD цялостна височина
    29 mm
    CAD цялостна дълбочина
    68,5 mm
    Описание на клеморед ISO n°1
    (13-14)NO
    Монтиране на устройство
    Присъединителен отвор 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-1
    С фиксиран център
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса 2…6 mm
    Начин на монтаж
    Гайка: 2…2,4 N.m
    Рсабота на контакта
    Бавно спиране
    Механична издръжливост
    300000 цикъла
    Свързване - клеморед
    Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Самозатягащи се клеми, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Затягащ момент
    0,8…1,2 N.m в съответствие с EN 60947-1
    Вид глава на болт
    Кръст JIS No 1
    Кръст Philips no 1
    Кръст Pozidriv No 1
    Slotted Плосък Ø 4 mm
    Slotted Плосък Ø 5.5 mm
    Защита от късо съединение
    4 A Патронни предпазители gG в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Номинален работен ток
    0,1 A при 250 V, DC-13, R300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A при 125 V, DC-13, R300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A при 240 V, AC-14, D300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A при 120 V, AC-14, D300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Електрическа устойчивост
    1000000 цикъла, DC-13, 0,3 A при 24 V 216000 cyc/mn 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 цикъла, AC-15, 0,03 A при 230 V 216000 cyc/mn 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 цикъла, AC-15, 0,09 A при 240 V 108000 cyc/mn 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Електрическа устойчивост
    Λ < 10exp(-6) при 17 V 5 mA в съответствие с IEC 60947-5-4
    Околна среда
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с IEC 61140
    NEMA степен на защита
    NEMA 12 в съответствие с UL 50 E
    NEMA 3 в съответствие с UL 50 E
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    30 gn 18 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 3.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD XB7ND21 (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 414.9 KB
    CAD for XB7ND21: selector switch - Ø 22 - black - standard handle - 2 positions - 1 NO (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 76.2 KB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 93.3 KB
    XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-10-29
    Размер 1.5 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XB7E XB7N Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 454.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)