Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Zelio Count
XBKP62130G30E Schneider Electric

XBKP62130G30E

XBKP62130G30E Schneider Electric
XBKP62130G30E

Брояч за време, мултифункционален, с LCD дисплей

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Count
    тип продукт или компонент
    Multifunctional counter
    Допълнителна информация
    Batch counter
    Хронометър
    Tachometer
    Preselection counter
    Тип дисплей
    LED
    Размер
    48 x 48 mm
    display digits
    6
    Честота на броене
    bi-directional counting 2500 Hz
    uni-directional counting 5000 Hz
    Нулиране
    Ръчно
    Electrical reset
    Автоматичен рестарт
    Капацитет на броене
    -99999...999999
    тип технология
    Електронен
    Допълнителни устройства
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC Us +/- 10 %
    Консумация на ток
    150 mA при 24 V DC
    тип на изходния сигнал
    Relay changeover 5 ms 5...250 V AC, 0,01…1 A
    Relay changeover 5 ms 5...30 V DC, 0,01…1 A
    Трансистор PNP 12...24 V DC, 0,01 A
    preset number
    1
    counting mode
    Counting direction inputs 5 kOhm)
    Диференциални входове 5 kOhm)
    Single counter input 5 kOhm)
    Single counter with phase discriminator 5 kOhm)
    Summing inputs 5 kOhm)
    Времеви период
    0...99 999.9 ч
    0...99 999.9 s
    0...99 999.9 mn
    0...99 h 59 mn 59 s
    вид на входния сигнал
    Контакт
    minimum pulse duration
    0,0001 s при 5000 Hz
    0,017 s при 30 Hz
    Монтажен режим
    Flush-mounted
    Монтажна подпора
    За монтаж на панел
    Начин на монтаж
    By self-locking clamp with setscrews
    Свързване - клеморед
    Винтов клеморед
    Вид дискретен вход
    NPN or PNP
    Цвят на дисплей
    Червен
    Височина
    48 mm
    брой изходи
    3
    тегло на продукта
    0,15 kg
    Широчина
    48 mm
    CAD цялостна широчина
    48 mm
    CAD цялостна височина
    48 mm
    CAD цялостна дълбочина
    102 mm
    Околна среда
    Стандарти
    EN 50082-2
    EN 50081-2
    EN 61010
    Продуктови сертификати
    CURus
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    0…50 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -20…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    1 gn 10…150 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    10 gn за 18 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с IEC 60536
    Устойчивост на офертата
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици6
    • български3
    • English3
    • French2
    • German2
    • Italian1
    • Spanish1
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.8 MB
    Дата 06-2-28
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 04-2-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 1 MB
    Дата 19-7-22
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XBKP62130G30E : XBKP62130G30E_REACH_DECLARATION
    Описание
    XBKP62130G30E_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    XBKP62130G30E_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XBKP62130G30E : XBKP62130G30E_ROHS_DECLARATION
    Описание
    XBKP62130G30E_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    XBKP62130G30E_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XBKP62130G30E : XBKP62130G30E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    XBKP62130G30E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    XBKP62130G30E_ROHS_CHINA_DECLARATION