Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   OsiSense XC standard
XCKML115H29 Schneider Electric

XCKML115H29

Green premium brand logo
XCKML115H29 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XC
    series name
    Стандартен формат
    тип продукт или компонент
    Краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    XCKML
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Въртяща глава
    Материал
    Метал
    Материал за основата
    Zamak
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Въртящ
    Вид оператор
    Пружинно връщане на ролката Термопластична
    Вид механизъм
    Lateral approach, 2 посоки
    Кабелен вход
    3 entries tapped for M20 x 1.5 cable gland 7…13 mm
    Брой полюси
    4
    Тип и състав на контактите
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Допълнителни устройства
    Източник на превключване
    С 30° cam
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    Изолация на контакта
    Zb
    Брой стъпки
    1
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Мин момент за отваряне
    0,5 N.m
    Минимален момент за изключване
    0,2 N.m
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/min
    Максимална скорост на механизма
    1,5 m/s
    Номинален стандартен термичен ток
    10 A AC
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механична издръжливост
    3000000 цикъла
    Широчина
    77 mm
    Височина
    81 mm
    Дълбочина
    36 mm
    тегло на продукта
    0,43 kg
    Описание на клеморед ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с EN/IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    25 gn 10…500 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с EN/IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK05 в съответствие с EN 50102
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Защитни мерки
    TC
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    UL 508
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български4
    • English7
    • French3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 62.1 MB
    Дата 20-5-4
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 2.7 MB
    Дата 05-1-13
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 2 MB
    Дата 05-1-13
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 353.6 KB
    Дата 19-8-15
    prp.document.label.format pdf
    Размер 112.6 KB
    Дата 17-5-5
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 645.5 KB
    Дата 16-11-22
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKML115H29 : Краен изключвател
    Описание
    Краен изключвател
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Краен изключвател
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKML115H29 : Краен изключвател
    Описание
    Краен изключвател
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Краен изключвател
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 279.2 KB
    Дата 17-11-1