Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XC
    series name
    Стандартен формат
    product or component type
    Краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    XCMD
    Дизайн на сензора
    Миниатюрен
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Въртяща глава
    Материал
    Метал
    Материал за основата
    Zamak
    Материал за глава
    Zamak
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Въртящ
    Вид оператор
    Пружинно връщане на ролката метал
    Вид механизъм
    Lateral approach, 2 посоки
    Брой полюси
    2
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Допълнителни устройства
    Следи
    24/31 mm
    Източник на превключване
    С 30° cam
    Електрическо свързване
    Removable cable connector
    Дължина на кабела
    1 m
    Състав на кабела
    5 x 0.75 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Изолация на контакта
    Zb
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Мин сила за отваряне
    0,5 N
    Минимална изключвателна сила
    0,1 N
    Максимална скорост на механизма
    1,5 m/s
    Обозначение на контактен блок
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 3) в съответствие с UL 508
    400 V 3) в съответствие с IEC 60947-5-1
    300 V 3) в съответствие с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с IEC 60664
    4 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    6 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Широчина
    30 mm
    Височина
    50 mm
    Дълбочина
    16 mm
    тегло на продукта
    0,225 kg
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    25 gn за 18 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP68 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK06 в съответствие с EN 62262
    Категория на защита
    Клас I в съответствие с IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Защитни мерки
    TC
    Продуктови сертификати
    UL
    CCC
    CSA
    Стандарти
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 18-9-6
    Размер 63.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XCMD2116L1: limit switch XCMD - steel roller lever - 1NC+1NO - snap - 1 m (Версия 2.0)
    Metal XCM D, pre-cabled, thermoplastic roller lever plunger (Версия 1.1)
    Metal XCM D, pre-cabled, thermoplastic roller lever plunger (Версия 1.1)
    CAD for XCMD2116L1: limit switch XCMD - steel roller lever - 1NC+1NO - snap - 1 m (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)