OsiSense ATEX D
    series name
    Стандартен формат
    product or component type
    Краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    XCMD
    Дизайн на сензора
    Миниатюрен
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Въртяща глава
    Материал
    Метал
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Въртящ
    Вид оператор
    Пружинно връщане на ролката Термопластична
    Източник на превключване
    С 30° cam
    Вид механизъм
    Lateral approach, 2 посоки
    Електрическо свързване
    Fixed cable
    Брой полюси
    4
    Тип и състав на контактите
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Изолация на контакта
    Zb
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Брой стъпки
    1
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Минимален момент за изключване
    0,1 N.m
    Максимална скорост на механизма
    1,5 m/s
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    Материал за основата
    Zamak
    Материал за глава
    Zamak
    Следи
    24/31 mm
    Дължина на кабела
    5 m
    Състав на кабела
    9 x 0.34 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Мин момент за отваряне
    0,5 N.m
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/min
    Обозначение на контактен блок
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A в съответствие с EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
    C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A в съответствие с EN 60947-5-1
    C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
    Номинален стандартен термичен ток
    3 A AC
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    400 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с IEC 60664
    4 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    6 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 24 V, 3 W 3600 cyc/mn 0,5, DC в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 48 V, 2 W 3600 cyc/mn 0,5, DC в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 120 V, 1 W 3600 cyc/mn 0,5, DC в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Маркировка
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
    Широчина
    30 mm
    Височина
    50 mm
    Дълбочина
    16 mm
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    25 gn за 18 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Защитни мерки
    TC
    Прахова зона
    Зона 21 - 22
    Продуктови сертификати
    INERIS 04ATEX0014X
    IEC-Ex INE 17.0020X
    Стандарти
    EN/IEC 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    Директиви
    2014/34/EU - ATEX directive
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
    Miniature limit switch ATEX Dust, roller lever operator (Версия 1.0)
    Miniature limit switch ATEX Dust, roller lever operator (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 2.0)
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 3.0)
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCMD...EX, XCKD...EX Limit switches ATEX, Instruction Sheet (Версия 03)
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKD/J/M/MR...EX and XCMD...EX limit switches for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)