OsiSense XC
    series name
    Стандартен формат
    product or component type
    Краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    XCPR
    Дизайн на сензора
    Compact
    Нулиране
    С
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Plunger head
    Материал
    Пластмаса
    Материал за основата
    Пластмаса
    Материал за глава
    Zamak
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Линеен
    Вид оператор
    Spring return plunger метал
    Вид механизъм
    Vertical approach, 1 direction
    Кабелен вход
    1 входен отвор за щуцер М20 x 1.5 7…13 mm
    Брой полюси
    2
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Slow-break, break before make
    Допълнителни устройства
    Източник на превключване
    Накрая
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    Изолация на контакта
    Zb
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Мин сила за отваряне
    45 N
    Минимална изключвателна сила
    15 N
    Минимална задвижваща скорост
    6 m/min
    Максимална скорост на механизма
    0,5 m/s
    Обозначение на контактен блок
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V 3) в съответствие с EN 60947-1
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Широчина
    31 mm
    Височина
    65 mm
    Дълбочина
    30 mm
    тегло на продукта
    0,115 kg
    Описание на клеморед ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    25 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK04 в съответствие с EN 50102
    Категория на защита
    Клас II в съответствие с IEC 61140
    Клас II в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Защитни мерки
    TC
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Стандарти
    IEC 60204-1
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    EN 60204-1
    CSA C22.2 No 14
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
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 18-9-6
    Размер 63.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Plastic or metal XCP R/XCD R, with reset, metal end plunger (Версия 1.0)
    Plastic or metal XCP R/XCD R, with reset, metal end plunger (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)