Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   OsiSense XC standard
XCPR2521P20 Schneider Electric

XCPR2521P20

Green premium brand logo
XCPR2521P20 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XC
    series name
    Стандартен формат
    тип продукт или компонент
    Краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    XCPR
    Дизайн на сензора
    Compact
    Нулиране
    С
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Plunger head
    Материал
    Пластмаса
    Материал за основата
    Пластмаса
    Материал за глава
    Zamak
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Линеен
    Вид оператор
    Spring return roller lever plunger Термопластична
    Вид механизъм
    Lateral approach, 1 direction
    Кабелен вход
    1 входен отвор за щуцер М20 x 1.5 7…13 mm
    Брой полюси
    2
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Slow-break, break before make
    Допълнителни устройства
    Източник на превключване
    С 30° cam
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    Изолация на контакта
    Zb
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Мин сила за отваряне
    18 N
    Минимална изключвателна сила
    6 N
    Максимална скорост на механизма
    1 m/s
    Обозначение на контактен блок
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V 3) в съответствие с EN 60947-1
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Широчина
    31 mm
    Височина
    65 mm
    Дълбочина
    30 mm
    тегло на продукта
    0,125 kg
    Описание на клеморед ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    25 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK04 в съответствие с EN 50102
    Категория на защита
    Клас II в съответствие с IEC 61140
    Клас II в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Защитни мерки
    TC
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Стандарти
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-5-1
    UL 508
    EN 60204-1
    IEC 60204-1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици10
    • български4
    • English8
    • French3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 62.1 MB
    Дата 20-5-4
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 353.6 KB
    Дата 19-8-15
    prp.document.label.format pdf
    Размер 43 KB
    Дата 17-2-8
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 645.5 KB
    Дата 16-11-22
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XCPR2521P20 : XCPR2521P20_REACH_DECLARATION
    Описание
    XCPR2521P20_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    XCPR2521P20_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XCPR2521P20 : XCPR2521P20_ROHS_DECLARATION
    Описание
    XCPR2521P20_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    XCPR2521P20_ROHS_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 267.6 KB
    Дата 07-11-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 178.8 KB
    Дата 13-8-1