OsiSense XC
    series name
    Специален формат
    product or component type
    Краен изключвател
    Специфично приложение на продукта
    For hoisting and mechanical handling applications
    Съкратено наименование на устройството
    XCR
    Дизайн на сензора
    -
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Въртяща глава
    Материал
    Метал
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Въртящ
    Вид оператор
    Пружинно връщане на ролката Термопластична -
    Вид механизъм
    Lateral approach, 2 посоки
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    Брой полюси
    4
    Тип и състав на контактите
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Рсабота на контакта
    Slow-break, break before make
    Контактен блок за определена посока
    2 per direction
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Допълнителни устройства
    Материал за основата
    Zinc alloy
    Източник на превключване
    С всякакъв вид подвижни части
    Кабелен вход
    1 входен отвор за щуцер 13.5 9…12 mm в съответствие с NF C 68-300
    Изолация на контакта
    Zb
    Брой стъпки
    1
    Мин момент за отваряне
    0,75 N.m
    Минимален момент за изключване
    0,45 N.m
    Минимална задвижваща скорост
    6 m/min
    Максимална скорост на механизма
    1,5 m/s
    Максимален ъгъл на отместване
    55 °
    -55 °
    Обозначение на контактен блок
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    500 V 3) в съответствие с VDE 0110
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Широчина
    85 mm
    Височина
    95 mm
    Дълбочина
    75 mm
    тегло на продукта
    1,145 kg
    Описание на клеморед ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    68 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    9 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Степен на защита IP
    IP54 в съответствие с IEC 60529
    Категория на защита
    Клас I в съответствие с IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Защитни мерки
    TC
    Продуктови сертификати
    CCC
    CSA
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60204-1
    NF C 79-130
    IEC 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 18-9-13
    Размер 11 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    for hoisting and mechanical handling\complete switches with 1 cable entry\thermoplastic roller lever (Версия 1.1)
    for hoisting and mechanical handling\complete switches with 1 cable entry\thermoplastic roller lever (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCR... cross limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCR... limit switch (Версия 02)
    Дата 18-2-6
    Размер 976.9 KB
    XCRA... / XCRB... / XCRE... / XCRF... Limit switches for hoisting and material handling applications, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-7
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-7
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCRF17 Metallic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)