OsiSense XC
    series name
    Специален формат
    product or component type
    Краен изключвател
    Специфично приложение на продукта
    For hoisting and mechanical handling applications
    Съкратено наименование на устройството
    XCR
    Дизайн на сензора
    -
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Въртяща глава
    Материал
    Метал
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Въртящ
    Вид оператор
    Spring return rod lever метал square rod 6 mm
    Вид механизъм
    Lateral approach, 2 посоки
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    Брой полюси
    4
    Тип и състав на контактите
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Контактен блок за определена посока
    1 per direction
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Допълнителни устройства
    Материал за основата
    Zinc alloy
    Източник на превключване
    С всякакъв вид подвижни части
    Кабелен вход
    1 входен отвор за щуцер 13.5 9…12 mm в съответствие с NF C 68-300
    Изолация на контакта
    Zb
    Брой стъпки
    1
    Мин момент за отваряне
    0,75 N.m
    Минимален момент за изключване
    0,45 N.m
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/min
    Максимална скорост на механизма
    1,5 m/s
    Максимален ъгъл на отместване
    55 °
    -55 °
    Обозначение на контактен блок
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    500 V 3) в съответствие с VDE 0110
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Широчина
    85 mm
    Височина
    95 mm
    Дълбочина
    75 mm
    тегло на продукта
    1,11 kg
    Описание на клеморед ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    68 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    9 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Степен на защита IP
    IP54 в съответствие с IEC 60529
    Категория на защита
    Клас I в съответствие с IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Защитни мерки
    TC
    Продуктови сертификати
    CCC
    CSA
    Стандарти
    IEC 60204-1
    NF C 79-130
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60204-1
    CSA C22.2 No 14
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
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 18-9-13
    Размер 11 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XCRB11: limit switch XCR - metal spring return rod lever square rod 6 mm - 2X(1NC+NO) (Версия 2.0)
    for hoisting and mechanical handling\complete switches with 1 cable entry\metal rod, square 6 mm (Версия 1.1)
    for hoisting and mechanical handling\complete switches with 1 cable entry\metal rod, square 6 mm (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCR... cross limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCR... limit switch (Версия 02)
    Дата 18-2-6
    Размер 976.9 KB
    XCRA... / XCRB... / XCRE... / XCRF... Limit switches for hoisting and material handling applications, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCRF17 Metallic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)