OsiSense ATEX D
    series name
    Специален формат
    product or component type
    Краен изключвател
    Специфично приложение на продукта
    For hoisting and mechanical handling applications
    Съкратено наименование на устройството
    XCR
    Вид основа
    Фиксиран
    Тип глава
    Въртяща глава
    Материал
    Метал
    Начин на монтаж
    До тялото
    Движение на главата
    Въртящ
    Вид оператор
    Пружинно връщане на ролката Термопластична large
    Източник на превключване
    С всякакъв вид подвижни части
    Вид механизъм
    Lateral approach, 2 посоки
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    Номер на кабелния вход
    1 tapped entry за Pg 13.5 cable gland (included) 9…12 mm
    Брой полюси
    4
    Тип и състав на контактите
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Изолация на контакта
    Zb
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Брой стъпки
    1
    Контактен блок за определена посока
    1 per direction
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Минимална изключвателна сила
    0,75 N
    Минимален момент за изключване
    0,45 N.m
    Максимална скорост на механизма
    1,5 m/s
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Допълнителни устройства
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/min
    Максимален ъгъл на отместване
    55 °
    -55 °
    Обозначение на контактен блок
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A в съответствие с EN 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A в съответствие с EN 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V в съответствие с NF C 20-040 group C
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    500 V 3) в съответствие с VDE 0110
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    25 MOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 120 V, 4 W 3600 cyc/mn 0,5, DC в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 24 V, 10 W 3600 cyc/mn 0,5, DC в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 48 V, 7 W 3600 cyc/mn 0,5, DC в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Маркировка
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
    Широчина
    85 mm
    Височина
    95 mm
    Дълбочина
    75 mm
    Околна среда
    Устойчивост на удар
    68 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    9 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с IEC 60536
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Защитни мерки
    TC
    Прахова зона
    Зона 21 - 22
    Продуктови сертификати
    INERIS 04ATEX0014X
    IEC-Ex INE 16.0048X
    Стандарти
    EN/IEC 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    Директиви
    2014/34/EU - ATEX directive
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
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
    Application XCR limit switch ATEX Dust , with large thermoplastic roller 50 mm diameter lever, spring return to off position (Версия 1.0)
    Application XCR limit switch ATEX Dust , with large thermoplastic roller 50 mm diameter lever, spring return to off position (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCR...EX limit switches for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Версия 1.0)
    XCR...EX limit switches for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCR...EX Hoisting limit switches ATEX, Instruction Sheet (Версия 05)
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCR...EX limit switches for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCRF17 Metallic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)