OsiSense XC
    series name
    Специален формат
    product or component type
    Limit switch lever
    Съкратено наименование на устройството
    XCRZ
    Съвместимост на продуктите
    XCKMR
    XCKVR
    XCRB
    XCRA
    Движение на главата
    Въртящ
    Вид оператор
    Square rod метал square rod 6 mm, L = 200 mm
    Източник на превключване
    С всякакъв вид подвижни части
    Вид механизъм
    Lateral approach
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Допълнителни устройства
    associated complete product
    XCRB12
    XCRA15
    XCRB55
    XCRA12
    XCRA51
    XCRB52
    XCKMR54D1H29
    XCKMR24SR1H29
    XCRA55
    XCRA52
    XCKMR54D2
    XCRB51
    XCKVR44D2H29
    XCRB11
    XCKVR24SR1H29
    XCKVR54D1H29
    XCKVR54D2H29
    XCKMR54D2H29
    XCRA11
    XCKVR44D1H29
    XCRB15
    XCKMR44D1H29
    XCKMR54D1
    XCKMR44D2H29
    тегло на продукта
    0,019 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
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
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
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
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 18-9-13
    Размер 11 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCRA... / XCRB... / XCRE... / XCRF... Limit switches for hoisting and material handling applications, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCRF17 Metallic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)