OsiSense XC
    series name
    Специален формат
    product or component type
    Limit switch contact block with mounting plate
    Съкратено наименование на устройството
    XCRZ
    Съвместимост на продуктите
    XCRE
    XCRA
    XCRF
    XCRB
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    Брой полюси
    4
    Тип и състав на контактите
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Материал на контактите
    Silver plated contacts
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Допълнителни устройства
    Изолация на контакта
    Zb
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 mm/s
    Обозначение на контактен блок
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    500 V в съответствие с NF C 20-040 group C
    500 V в съответствие с VDE 0110
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A Карта Предпазител gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
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
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
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
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 18-9-13
    Размер 11 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCRA... / XCRB... / XCRE... / XCRF... Limit switches for hoisting and material handling applications, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCRF17 Metallic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)