Preventa Safety detection
    product or component type
    Safety switch
    Наименование на компонента
    XCSA
    дизайн
    Индустриален
    Материал
    Метал
    Тип глава
    Key operated turret head
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 2 NO
    Рсабота на контакта
    Slow-break, break before make
    Кабелен вход
    1 entry tapped за Pg 13.5
    външен диаметър на кабела
    9…12 mm
    Електрическо свързване
    Клеми 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
    Брой полюси
    3
    Описание на заключване
    Without locking of actuator
    Локална сигнализация
    Без
    Допълнителни устройства
    Вкл при положителен сигнал
    С NC контакт
    Механична издръжливост
    1000000 цикъла
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/s
    Максимална скорост на механизма
    0,5 m/s
    Номинален работен ток
    6 A при 120 V, AC-15, A300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    3 A при 240 V, AC-15, A300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A при 125 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A при 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Номинален стандартен термичен ток
    10 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V в съответствие с EN/IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Защита от късо съединение
    10 A Патронни предпазители gG (gl)
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    Работен обхват
    10 cyc/mn for maximum durability
    Ниво на безопасност
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
    Данни за безопасност
    B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    Материал за основата
    Zamak
    Материал за глава
    Zamak
    Дълбочина
    44 mm
    Височина
    114 mm
    Широчина
    40 mm
    тегло на продукта
    0,44 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    UL 508
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    10 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
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
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XCSA501: metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped Pg 13 (Версия 2.0)
    Metal safety limit switch\Without locking (Версия 1.0)
    Дата 16-2-16
    Размер 5.1 KB
    Дата 16-2-16
    Размер 97.2 KB
    Дата 16-2-16
    Размер 10.2 KB
    Дата 16-2-16
    Размер 63 KB
    Metal safety limit switch\Without locking (Версия 1.0)
    Дата 11-9-26
    Размер 48.6 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 2.3 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 56.8 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 4.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCS... safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCSA... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (Версия 12)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)