Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa ATEX D
    product or component type
    Safety switch
    Съкратено наименование на устройството
    XCSB
    Материал
    Метал
    Тип глава
    Key operated turret head
    Номер на кабелния вход
    1 tapped entry за M20 x 1.5 cable gland (included) 7…13 mm
    Електрическо свързване
    Клеми
    Капацитет на накрайници
    1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
    Брой полюси
    3
    Тип и състав на контактите
    2 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Slow-break, break before make
    Вкл при положителен сигнал
    С NC контакт
    Описание на заключване
    With locking of actuator, unlocking by push-button
    Допълнителни устройства
    Локална сигнализация
    Без
    Механична издръжливост
    600000 цикъла
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/s
    Максимална скорост на механизма
    0,5 m/s
    Обозначение на контактен блок
    A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Номинален стандартен термичен ток
    10 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V в съответствие с EN/IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Защита от късо съединение
    10 A Патронни предпазители gG (gl)
    actuator forcible withdrawal rtc
    1500 N
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    Работен обхват
    10 cyc/mn for maximum durability
    Материал за основата
    Zamak
    Материал за глава
    Zamak
    CAD цялостна широчина
    52 mm
    CAD цялостна височина
    114 mm
    CAD цялостна дълбочина
    44 mm
    тегло на продукта
    0,475 kg
    Околна среда
    Ниво на безопасност
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с IEC 61508
    Данни за безопасност
    B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    10 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с EN/IEC 60536
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Маркировка
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP67
    Прахова зона
    Зона 21 - 22
    Продуктови сертификати
    IEC-Ex INE 17.0020X
    INERIS 04ATEX0014X
    Стандарти
    EN/IEC 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    Директиви
    2014/34/EU - ATEX directive
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 3.0)
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Версия 1.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Версия 06)
    XCS A/B/C...EX Safety interlock switch - ATEX D, Instruction Sheet (Версия 05)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - EC/EU declaration of conformity (Версия 2.2)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-10
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-10
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)