Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety detection
    product or component type
    Safety limit switch
    Наименование на компонента
    XCSD
    дизайн
    Compact
    Материал
    Метал
    Тип глава
    Plunger head
    защитна технология
    Plastic protective cover, secured by 5-lobe socket head safety screw
    Вид механизъм
    On end approach
    Вид оператор
    Metal end plunger
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Slow-break, break before make
    Кабелен вход
    1 entry tapped за M20 x 1.5
    Допълнителни устройства
    Електрическо свързване
    Клеми
    Капацитет на накрайници
    1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    Брой полюси
    3
    Вкл при положителен сигнал
    С NC контакт
    Механична издръжливост
    15000000 цикъла
    Минимална изключвателна сила
    15 N
    Мин сила за отваряне
    45 N
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/s
    Максимална скорост на механизма
    0,5 m/s
    Обозначение на контактен блок
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Номинален стандартен термичен ток
    6 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    400 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    4 kV в съответствие с IEC 60664
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    Защита от късо съединение
    6 A Патронни предпазители gG (gl)
    Точност на повтаряне
    0.1 mm on tripping points, 1 million operating cycles for head with end plunger
    Материал за основата
    Zamak
    Материал за глава
    Zamak
    Материал на таблото
    Пластмаса
    Дълбочина
    35 mm
    Височина
    89 mm
    Широчина
    34 mm
    тегло на продукта
    0,215 kg
    Околна среда
    Стандарти
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Ниво на безопасност
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с IEC 61508
    Данни за безопасност
    B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    25 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Клас I в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK06 в съответствие с EN 50102
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Plastic or metal XCS P/XCS D, metal end plunger (Версия 1.0)
    Дата 16-2-5
    Размер 45.7 KB
    Дата 16-2-5
    Размер 19.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for XCSD3710P20: safety limit switch - metal - steel plunger - 2NC+1NO - 1 entry tapped M20 x 1.5 (Версия 2.0)
    Plastic or metal XCS P/XCS D, metal end plunger (Версия 1.0)
    Дата 11-9-26
    Размер 12.8 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 28.3 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 2.3 KB
    Дата 11-9-26
    Размер 4.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCS... safety switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSD3... / XCSP3... Safety limit switch (Версия 04)
    Дата 17-9-12
    Размер 2.8 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)