Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Магнитен изключвател XCSDM3 - SIL 2 - 2 PNP изхода - кабел 2m

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety detection
    product or component type
    Coded magnetic system
    Наименование на компонента
    XCSDM3
    дизайн
    Rectangular
    Размер
    100 x 34 x 32 mm
    Тип и състав на контактите
    1 NO + 1 NO
    Материал
    Пластмаса
    Електрическо свързване
    Pre-cabled
    Състав на кабела
    6 x 0.25 мм²
    Дължина на кабела
    2 m
    ohmic cable resistance
    180 mOhm
    Локална сигнализация
    Green, orange and red 1 LED
    approach directions
    9 directions
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V DC (- 20...10 %)
    [Ue] Изолационно напрежение
    36 V DC
    Допълнителни устройства
    външен диаметър на кабела
    6,1 mm
    type of output stage
    Solid-state, PNP
    safety outputs
    2 outputs 1.5 A, 24 V, DC
    [Sa] assured operating distance
    10 mm
    [Sar] assured tripping distance
    20 mm
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/s
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Тип защита
    Защита от претоварване и късо
    Превключвателни честоти
    3 Hz
    Времезакъснение
    100 ms activation
    discordance time
    2 s
    [HFT] Hardware Fault Tolerance
    1
    Затягащ момент
    < 1.8 N.m
    инсталирани устройства
    32 maximum with 2 m long cable
    Маркировка
    CE
    Ниво на безопасност
    Can reach category 3 correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = d correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 2 correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
    Данни за безопасност
    HFT = 1
    MTTFd = 182 години
    PFD = 1.15E-5
    PFH = 3.94E-9
    SF = 92.5 %
    Материал на таблото
    Thermoplastic PBT
    Кабелен материал
    PVC
    Дълбочина
    32 mm
    Височина
    100 mm
    Широчина
    34 mm
    тегло на продукта
    0,32 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-2
    IEC 61508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 13849-1
    ISO 14119
    EN/IEC 62061
    EN/IEC 60947-5-3
    Продуктови сертификати
    TÜV
    CSA
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    10 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,5 mT
    Защита от токов удар
    Клас III в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XCSDM379102: coded magnetic system XCSDM3 - SIL 2 - 2 PNP outputs - cable 2m (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3... / XCSDM4... Coded magnétic system, Instruction sheet (Версия 07)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB