Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety detection
    product or component type
    Coded magnetic system
    Наименование на компонента
    XCSDM3
    дизайн
    Rectangular
    Размер
    100 x 34 x 32 mm
    Тип и състав на контактите
    1 NO + 1 NO
    Материал
    Пластмаса
    Електрическо свързване
    Pre-cabled
    Състав на кабела
    6 x 0.25 мм²
    Дължина на кабела
    10 m
    ohmic cable resistance
    900 mOhm
    Локална сигнализация
    Green, orange and red 1 LED
    approach directions
    9 directions
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V DC (- 20...10 %)
    [Ue] Изолационно напрежение
    36 V DC
    Допълнителни устройства
    външен диаметър на кабела
    6,1 mm
    type of output stage
    Solid-state, PNP
    safety outputs
    2 outputs 1.5 A, 24 V, DC
    [Sa] assured operating distance
    10 mm
    [Sar] assured tripping distance
    20 mm
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/s
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Тип защита
    Защита от претоварване и късо
    Превключвателни честоти
    3 Hz
    Времезакъснение
    100 ms activation
    discordance time
    2 s
    [HFT] Hardware Fault Tolerance
    1
    Затягащ момент
    < 1.8 N.m
    инсталирани устройства
    32 maximum with 2 m long cable
    Маркировка
    CE
    Ниво на безопасност
    Can reach category 3 correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = d correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 2 correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
    Данни за безопасност
    HFT = 1
    MTTFd = 182 години
    PFD = 1.15E-5
    PFH = 3.94E-9
    SF = 92.5 %
    Материал на таблото
    Thermoplastic PBT
    Кабелен материал
    PVC
    Дълбочина
    32 mm
    Височина
    100 mm
    Широчина
    34 mm
    тегло на продукта
    0,745 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 13849-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 60947-5-2
    EN/IEC 62061
    IEC 61508
    ISO 14119
    Продуктови сертификати
    UL
    TÜV
    CSA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    10 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,5 mT
    Защита от токов удар
    Клас III в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    IP69K в съответствие с DIN 40050
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XCSDM379110: coded magnetic system XCSDM3 - SIL 2 - 2 PNP outputs - cable 10m (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3... / XCSDM4... Coded magnétic system, Instruction sheet (Версия 07)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB