Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Магнитен изключвател XCSDM4 - SIL 3 - 2 PNP изхода - конектор

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety detection
    product or component type
    Coded magnetic system
    Наименование на компонента
    XCSDM4
    дизайн
    Rectangular
    Размер
    100 x 34 x 32 mm
    Тип и състав на контактите
    1 NO + 1 NO
    Материал
    Пластмаса
    Електрическо свързване
    Конектор
    Тип конектор
    M12
    Локална сигнализация
    Green, orange and red 1 LED
    approach directions
    9 directions
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V DC (- 20...10 %)
    [Ue] Изолационно напрежение
    36 V DC
    Допълнителни устройства
    type of output stage
    Solid-state, PNP
    safety outputs
    2 outputs 1.5 A, 24 V, DC
    alarm output
    1 solid-state output, 0.5 A, 24 V, DC, PNP
    [Sa] assured operating distance
    10 mm
    [Sar] assured tripping distance
    20 mm
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/s
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Тип защита
    Защита от претоварване и късо
    Превключвателни честоти
    3 Hz
    Времезакъснение
    100 ms activation
    discordance time
    2 s
    [HFT] Hardware Fault Tolerance
    1
    Затягащ момент
    < 1.8 N.m
    инсталирани устройства
    32 maximum with 2 m long cable
    Маркировка
    CE
    Ниво на безопасност
    Category 4 correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    PL = e correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    SIL 3 correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
    Данни за безопасност
    HFT = 1
    MTTFd = 182 години
    PFD = 1.15E-5
    PFH = 3.94E-9
    SF = 92.5 %
    Материал на таблото
    Thermoplastic PBT
    Дълбочина
    32 mm
    Височина
    100 mm
    Широчина
    34 mm
    тегло на продукта
    0,215 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61508
    ISO 14119
    EN/IEC 62061
    EN 13849-1
    EN/IEC 60947-5-2
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-3
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    TÜV
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    10 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,5 mT
    Защита от токов удар
    Клас III в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XCSDM4801M12: coded magnetic system XCSDM4 - SIL 3 - 2 PNP outputs - connector (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3... / XCSDM4... Coded magnétic system, Instruction sheet (Версия 07)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB