Preventa ATEX D
    product or component type
    Coded magnetic switch
    Съкратено наименование на устройството
    XCSDMC
    Материал
    Пластмаса
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Staggered
    Електрическо свързване
    Pre-cabled
    Състав на кабела
    4 x 0.25 мм²
    Дължина на кабела
    2 m
    дизайн
    Rectangular, compact
    Размер
    51 x 16 x 7 mm
    Брой полюси
    2
    Допълнителни устройства
    [Sa] assured operating distance
    5 mm
    [Sar] assured tripping distance
    15 mm
    approach directions
    3 directions
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V DC
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Ue] Изолационно напрежение
    100 V DC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Съпротивление между клемите
    10 Ohm
    Защита от късо съединение
    500 mA external cartridge fuse gG (gl)
    Материал на контактите
    Rhodium
    Електрическа устойчивост
    1200000 цикъла
    Максимално превключвателно напрежение
    100 V DC
    превключващ капацитет в mA
    0.1...100 mA
    Съпротивление на изолацията
    1000 MOhm
    Изключвателна способност
    10 VA
    Превключвателни честоти
    150 Hz
    тегло на продукта
    0,101 kg
    Околна среда
    Ниво на безопасност
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с IEC 61508
    Данни за безопасност
    B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух при работа
    -25…85 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    10 gn 10…150 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с IEC 60536
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Материал на таблото
    Thermoplastic PBT
    Кабелен материал
    PVC
    Прахова зона
    Zone 0 - 1 - 2/20 - 21 - 22
    According to protection mode mD, tD and ia
    Продуктови сертификати
    INERIS 04ATEX0036
    Стандарти
    EN 60079-0
    EN 60079-11
    EN 60079-18
    EN 60079-31
    EN/ISO 13849-1
    Директиви
    2014/34/EU - ATEX directive
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
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
    XCSDMC...EX coded magnetic switches for explosive atmospheres - EC/ATEX type examination certificate (Версия 2.1)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDMC...EX / XCSZC...EX Coded magnetic switches - ATEX, Instruction Sheet (Версия 10)
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    XCSDMC...EX coded magnetic switches for explosive atmospheres - EC/EU declaration of conformity (Версия 2.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB