Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety detection
    product or component type
    Coded magnetic switch
    Наименование на компонента
    XCSDMC
    дизайн
    Rectangular, compact
    Размер
    51 x 16 x 7 mm
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Staggered
    Материал
    Пластмаса
    Електрическо свързване
    Connector on flying lead
    Тип конектор
    M8
    Дължина на кабела
    0,15 m
    Брой полюси
    2
    approach directions
    3 directions
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V DC
    [Ue] Изолационно напрежение
    100 V DC
    Допълнителни устройства
    [Sa] assured operating distance
    5 mm
    [Sar] assured tripping distance
    15 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Съпротивление между клемите
    10 Ohm
    Защита от късо съединение
    500 mA external cartridge fuse gG (gl)
    Материал на контактите
    Rhodium
    Електрическа устойчивост
    1200000 цикъла
    Максимално превключвателно напрежение
    100 V DC
    превключващ капацитет в mA
    0.1...100 mA
    Съпротивление на изолацията
    1000 MOhm
    Изключвателна способност
    10 VA
    Превключвателни честоти
    150 Hz
    Ниво на безопасност
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
    Данни за безопасност
    B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    Материал на таблото
    Thermoplastic PBT
    Кабелен материал
    PVC
    Дълбочина
    7 mm
    Височина
    51 mm
    Широчина
    16 mm
    тегло на продукта
    0,101 kg
    Околна среда
    Стандарти
    ISO 14119
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    Продуктови сертификати
    BG
    UL
    CSA
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух при работа
    -25…85 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    10 gn 10…150 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XCSDMC590L01M8: coded magnetic switch XCSDMC - 1 NC + 1 NO - staggered - M8 0.15m (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB