Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety detection
    product or component type
    Coded magnetic switch
    Наименование на компонента
    XCSDMP
    дизайн
    Rectangular, standard
    Размер
    88 x 25 x 13 mm
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Staggered
    Материал
    Пластмаса
    Електрическо свързване
    Pre-cabled
    Състав на кабела
    4 x 0.25 мм²
    Дължина на кабела
    5 m
    Брой полюси
    2
    Локална сигнализация
    1 LED
    approach directions
    3 directions
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V DC
    [Ue] Изолационно напрежение
    100 V DC
    Допълнителни устройства
    [Sa] assured operating distance
    8 mm
    [Sar] assured tripping distance
    20 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Съпротивление между клемите
    57 Ohm
    Защита от късо съединение
    500 mA external cartridge fuse gG (gl)
    Материал на контактите
    Rhodium
    Електрическа устойчивост
    1200000 цикъла
    Максимално превключвателно напрежение
    100 V DC
    превключващ капацитет в mA
    5...100 mA
    Съпротивление на изолацията
    1000 MOhm
    Изключвателна способност
    3 VA
    Превключвателни честоти
    150 Hz
    Ниво на безопасност
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired в съответствие с EN/IEC 61508
    Данни за безопасност
    B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    Материал на таблото
    Thermoplastic PBT
    Кабелен материал
    PVC
    Дълбочина
    13 mm
    Височина
    88 mm
    Широчина
    25 mm
    тегло на продукта
    0,18 kg
    Околна среда
    Стандарти
    UL 508
    EN/ISO 12100
    ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    Продуктови сертификати
    BG
    CSA
    UL
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух при работа
    -25…85 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на вибрации
    10 gn 10…150 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с EN/IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB