Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Nautilus
XMLA020A2C11 Schneider Electric

XMLA020A2C11

Green premium brand logo
XMLA020A2C11 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XM
    тип продукт или компонент
    Електромеханичен сензор за натиск
    Тип сензор за налягане
    Електромеханичен сензор за натиск
    Съкратено наименование на устройството
    XMLA
    Размер на сензор за налягане
    20 bar
    Контролирана течност
    Въздух (0…70 °C)
    Чиста вода (0…70 °C)
    Hydraulic oil (0…70 °C)
    Тип на флуидна връзка
    G 1/4 (женски) в съответствие с ISO 228
    Електрическо свързване
    1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pins
    Тип и състав на контактите
    1 C/O
    Специфично приложение на продукта
    -
    Начин на работа
    Detection of 1 single threshold
    Тип на електрическата верига
    Контролна верига
    Тип мерене
    Фиксиран диапазон
    За локално показване
    С
    Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането
    1…20 bar
    Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането
    0,6…19 bar
    Максимално допустимо аварийно налягане
    45 bar
    Разрушително налягане
    90 bar
    Механизъм налягане
    Диафрагма
    Материали в контакт с течности
    Brass
    Нитрил
    Zinc alloy
    Материал на таблото
    Zinc alloy
    [In] номинален ток
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Допълнителни устройства
    Естествен диференциал при ниска настройка
    0,4 bar (+/- 0.2 bar)
    Естествен диференциал при висока настройка
    1 bar (+/- 0.1 bar)
    Максимално допустимо налягане на цикъл
    25 bar
    Работен обхват
    120 cyc/mn
    Точност на повтаряне
    2 %
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V в съответствие с EN/IEC 60947-1
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    Действие на спомагателните контакти
    Snap действие
    Материал на контактите
    Silver contacts
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm в съответствие с IEC 255-7 category 3
    25 mOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
    Защита от късо съединение
    10 A Карта Предпазител gG (gl)
    Механична издръжливост
    5000000 цикъла
    Настройки
    Външно
    Височина
    113 mm
    Дълбочина
    75 mm
    Широчина
    35 mm
    тегло на продукта
    0,715 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    CE
    Продуктови сертификати
    CCC
    BV
    CSA
    EAC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    Защитни мерки
    TC standard version
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Работно положение
    Всяка позиция
    Устойчивост на вибрации
    4 gn 30…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с IEC 1140
    Клас I в съответствие с IEC 536
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с EN/IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български4
    • English10
    • French4
    • German3
    • Italian3
    • Spanish3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 23.7 MB
    Дата 16-6-14
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 170.2 KB
    Дата 02-12-5
    prp.document.label.format html
    Размер 330 B
    Дата 85-5-14
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.8 MB
    Дата 11-8-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 220.1 KB
    Дата 18-3-13
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XMLA020A2C11 : Пресостат
    Описание
    Пресостат
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Пресостат
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XMLA020A2C11 : Пресостат
    Описание
    Пресостат
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Пресостат
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 275.1 KB
    Дата 17-11-1
    Морски сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 266.2 KB
    Дата 16-11-8
    prp.document.label.format pdf
    Размер 560.9 KB
    Дата 16-4-7