Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Pressure switches
XMLP100BC22 Schneider Electric

XMLP100BC22

XMLP100BC22 Schneider Electric
XMLP100BC22

Трансмитер за налягане - XMLP - 100bars - G1/4A male - 4..20mA - DIN - комплект от 1

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XM
    тип продукт или компонент
    Електронен сензор за натиск
    Тип сензор за налягане
    Трансмитер за натиск
    Наименование на сензор за натиск/налягане
    XMLP
    Тип на електрическата верига
    Контролна верига
    Размер на сензор за налягане
    100 bar
    За локално показване
    Без
    Контролирана течност
    Чиста вода (0…120 °C)
    Въздух (-30…120 °C)
    Hydraulic oil (-30…120 °C)
    Gas (-30…120 °C)
    Refrigeration fluid (-30…120 °C)
    Тип на флуидна връзка
    G 1/4A (мъжки) в съответствие с DIN 3852-A
    Електрическо свързване
    1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pins
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12...24 V DC SELV 8…30 V)
    Консумация на ток
    < 20 mA
    Тип изходен сигнал
    Аналогов
    Функция на аналоговия изход
    4...20 mA, 2 проводника
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Тип опаковка
    Индивидуален
    Допълнителни устройства
    pressure setting range
    0…100 bar
    Максимално допустимо аварийно налягане
    200 bar
    Разрушително налягане
    600 bar
    Материали в контакт с течности
    Stainless steel type 17-4PH
    Stainless steel type AISI 304
    Работно положение
    Всяка позиция
    Тип защита
    Обратна полярност
    Load short-circuit
    Електромагнитна съвместимост
    Susceptibility to electromagnetic fields в съответствие с EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
    Electrical fast transient/burst immunity test в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 2 kV
    1.2/50 µs shock waves immunity test в съответствие с EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
    Radiated RF fields в съответствие с EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд в съответствие с EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    0,5 kV
    response time on output
    #N/A 92 % of full scale
    измервателна точност
    +/- 0.5 % of the measuring range
    Resolution
    Infinity
    drift of the sensitivity
    +/- 0.02 % of measuring range/°K
    drift of the zero point
    +/- 0.02 % of measuring range/°K
    Long term stability
    +/- 0.2 % of the measuring range
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    тегло на продукта
    0,05 kg
    диаметър
    30 mm
    дължина
    25 mm
    Тип мерене
    Фиксиран диапазон
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61326-1
    CE
    Продуктови сертификати
    RCM
    CULus
    EAC
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух при работа
    -30…100 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -30…100 °C
    Устойчивост на вибрации
    20 gn 10…2000 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-64
    Устойчивост на удар
    25 gn за 11 ms в съответствие с EN/IEC 60068-2-27
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с EN/IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български7
    • English10
    • French6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.5 MB
    Дата 17-7-3
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XMLP PRESSURE TRANSMITTER DIN-G1/4A DIN 3852-A MALE CONNECTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 577.6 KB
    Дата 11-7-4
    Файлове в документа
    XMLP PRESSURE TRANSMITTER DIN-G1/4A DIN 3852-A MALE CONNECTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwf
    4.6 KB
    dxf
    377.6 KB
    wmf
    6.4 KB
    dwg
    118.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 507.4 KB
    Дата 11-7-4
    Файлове в документа
    dwf
    4.6 KB
    dxf
    377.6 KB
    wmf
    6.4 KB
    dwg
    118.8 KB
    XMLP PRESSURE TRANSMITTER DIN-G1/4A DIN 3852-A MALE CONNECTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dxf
    405.5 KB
    wmf
    13.1 KB
    dwg
    128.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 551.8 KB
    Дата 11-7-4
    Файлове в документа
    dxf
    405.5 KB
    wmf
    13.1 KB
    dwg
    128.1 KB
    prp.document.label.format pdf
    Размер 229.7 KB
    Дата 11-6-30
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 44 KB
    Дата 17-9-26
    prp.document.label.format html
    Размер 320 B
    Дата 15-5-13
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 487.8 KB
    Дата 16-4-13
    prp.document.label.format pdf
    Размер 786.9 KB
    Дата 16-3-9
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XMLP100BC22 : Трансмитер за налягане - XMLP - 100bars - G1/4A male - 4..20mA - DIN - комплект от 1
    Описание
    Трансмитер за налягане - XMLP - 100bars - G1/4A male - 4..20mA - DIN - комплект от 1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Трансмитер за налягане - XMLP - 100bars - G1/4A male - 4..20mA - DIN - комплект от 1
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    XMLP100BC22 : Трансмитер за налягане - XMLP - 100bars - G1/4A male - 4..20mA - DIN - комплект от 1
    Описание
    Трансмитер за налягане - XMLP - 100bars - G1/4A male - 4..20mA - DIN - комплект от 1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Трансмитер за налягане - XMLP - 100bars - G1/4A male - 4..20mA - DIN - комплект от 1