Harmony XPE
    product or component type
    Крачен ключ
    Материал
    Метал
    foot switch type
    Single foot switch
    Съкратено наименование на устройството
    XPEM
    trigger mechanism
    Without trigger mechanism
    Рсабота на контакта
    1 step with analog output
    Тип и състав на контактите
    2 NC + NO
    Цвят
    Син
    Допълнителни устройства
    Вкл при положителен сигнал
    С в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24...48 V DC
    Лимит на захранващо напрежение
    19…58 V
    Консумация на ток
    4 mA Без товар
    отклонение на изходен ток
    -12…2 % при -25…70 °C
    -6…2 % при 0…50 °C
    Свързване - клеморед
    Screw clamp terminal, <= 1 x 2.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Screw clamp terminal, <= 2 x 1.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Кабелен вход
    2 entries tapped for Pg 16 cable gland
    Механична издръжливост
    15000000 цикъла
    Номинален работен ток
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    500 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    500 V 3) в съответствие с NF C 20-040 group C
    500 V 3) в съответствие с VDE 0110 група C
    300 V в съответствие с UL 508
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    maximum resistance across terminals
    0,025 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    0,025 mOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
    Защита от късо съединение
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с VDE 0660-200
    Номинална работна мощност в W
    10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 24 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 120 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 48 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Physical characteristics
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    (11-12)NC
    (23-24)NO
    тегло на продукта
    1,2 kg
    Околна среда
    Стандарти
    NF E 09-031
    Продуктови сертификати
    CSA
    FIMKO
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    15 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    150 gn в съответствие с NF E 09-031
    20 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Категория на защита
    Клас I в съответствие с EN/IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP669 в съответствие с NF C 20-010
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-10-30
    Размер 27.6 KB
    XPEM, XPER Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 2.9 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM... Metal foot switches without protective cover (Версия 02)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM, R Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 404 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB