Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Крачен превключвател - IP66 - с капак - метален - 2 NC + 2 NO

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XPE
    product or component type
    Крачен ключ
    Материал
    Метал
    foot switch type
    Single foot switch
    Съкратено наименование на устройството
    XPEM
    Предоставено оборудване
    Капак
    trigger mechanism
    Without trigger mechanism
    Рсабота на контакта
    1 step
    Тип и състав на контактите
    2 NC + NO
    Цвят
    Син
    Допълнителни устройства
    Вкл при положителен сигнал
    С в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    Свързване - клеморед
    Screw clamp terminal, <= 1 x 2.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Screw clamp terminal, <= 2 x 1.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Кабелен вход
    2 entries tapped for Pg 16 cable gland
    Механична издръжливост
    15000000 цикъла
    Номинален работен ток
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    500 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    500 V 3) в съответствие с NF C 20-040 group C
    500 V 3) в съответствие с VDE 0110 група C
    300 V в съответствие с UL 508
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    25 MOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
    Защита от късо съединение
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с VDE 0660-200
    Номинална работна мощност в W
    10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 24 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 120 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 48 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    тегло на продукта
    2,42 kg
    Околна среда
    Стандарти
    NF E 09-031
    Продуктови сертификати
    CSA
    FIMKO
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    15 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    150 gn в съответствие с NF E 09-031
    20 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Категория на защита
    Клас I в съответствие с EN/IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    IP669 в съответствие с NF C 20-010
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Оповестяване за опазване на околната среда
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-10-30
    Размер 27.6 KB
    XPEM, XPER Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 2.9 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM... Metal foot switches without protective cover (Версия 02)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM, R Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 404 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-6-21
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-6-21
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM... Metal foot switch, Product Environmental Profile (Версия 2.0)