Harmony XPE
    product or component type
    Крачен ключ
    Материал
    Метал
    foot switch type
    Single foot switch
    Съкратено наименование на устройството
    XPER
    Защитен капак
    Без
    trigger mechanism
    Without trigger mechanism
    Рсабота на контакта
    1 step
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Цвят
    Оранжев
    Допълнителни устройства
    Вкл при положителен сигнал
    С в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    Свързване - клеморед
    Screw clamp terminal, <= 1 x 2.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Screw clamp terminal, <= 2 x 1.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Кабелен вход
    2 tapped entries за Pg 16
    Маркировка
    II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
    Механична издръжливост
    5000000 цикъла
    Номинален работен ток
    3 A при 240 V, AC-15, A300
    0,27 A при 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с UL 508
    500 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    500 V 3) в съответствие с NF C 20-040 group C
    500 V 3) в съответствие с VDE 0110 група C
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    maximum resistance across terminals
    0,025 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    0,025 mOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
    Защита от късо съединение
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с VDE 0660-200
    Широчина
    104 mm
    Дълбочина
    172 mm
    Височина
    59 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61241-0
    EN 50014
    ATEX D 94/9/CE
    EN 50281-1-1
    IEC 61241-1
    Прахова зона
    Зона 21 - 22
    Продуктови сертификати
    INERIS 04ATEX0025
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    15 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    150 gn в съответствие с NF E 09-031
    20 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Защита от токов удар
    Клас I в съответствие с EN/IEC 61140
    Клас I в съответствие с NF C 20-030
    Степен на защита IP
    IP66
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
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
    Metal foot switche (single pedal switch) (Версия 1.0)
    Дата 12-8-17
    Размер 65 KB
    Дата 12-8-17
    Размер 3.4 KB
    Дата 12-8-17
    Размер 135.2 KB
    Дата 12-8-17
    Размер 17.3 KB
    Metal foot switche (single pedal switch) (Версия 1.0)
    Дата 12-8-17
    Размер 95.4 KB
    Дата 12-8-17
    Размер 5 KB
    Дата 12-8-17
    Размер 228.9 KB
    Дата 12-8-17
    Размер 34.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM...EX Foot switches for explosive atmosphere (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM...EX Foot-operated stop switch ATEX D (Версия 01)
    Дата 17-2-10
    Размер 123.5 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEM...EX, XPER...EX Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-10-30
    Размер 79.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB