Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Крачен превключвател - IP55 - с капак - пластмаса - жълт - 1 NC + 1 NO

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony XPE
    product or component type
    Крачен ключ
    Материал
    Пластмаса
    foot switch type
    Single foot switch
    Съкратено наименование на устройството
    XPEY
    Предоставено оборудване
    Капак
    trigger mechanism
    With trigger mechanism
    Рсабота на контакта
    1 step
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Цвят
    Жълт
    Допълнителни устройства
    Вкл при положителен сигнал
    С в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    Свързване - клеморед
    Screw clamp terminal, <= 1 x 2.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Screw clamp terminal, <= 2 x 1.5 mm² С или без кабелен накрайник
    Механична издръжливост
    5000000 цикъла
    Номинален работен ток
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    500 V 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
    500 V 3) в съответствие с NF C 20-040 group C
    500 V 3) в съответствие с VDE 0110 група C
    300 V в съответствие с UL 508
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    25 MOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
    Защита от късо съединение
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    10 A Патронни предпазители gG в съответствие с VDE 0660-200
    Номинална работна мощност в W
    10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 24 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 120 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 цикъла, 48 V 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    тегло на продукта
    0,7 kg
    Околна среда
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на вибрации
    5 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    30 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Категория на защита
    Клас II в съответствие с EN/IEC 61140
    Клас II в съответствие с NF C 20-030
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Информация за излизане от употреба
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for XPEY510: single foot switch - IP55 - with cover - plastic - yellow - 1 NC + 1 NO (Версия 2.0)
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (Версия 1.0)
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPE B/C/G/Y Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 1 MB
    XPEM R G B C Y A Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 307.4 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEB... / XPEG... Plastic foot switches, Instruction Sheet (Версия 06)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEB, C, G, Y Foot switches (Версия 1.0)
    Дата 18-11-14
    Размер 402.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPEA..., XPEC..., XPEY... Plastic foot switches, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPE B... and XPE Y... foot switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)