Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety automation
    product or component type
    Preventa safety module
    safety module name
    XPSAK
    0
    For emergency stop, switch, sensing mat/edges or safety light curtain monitoring
    функция на модула
    Monitoring of electro-sensitive protection equipment (ESPE)
    Monitoring of a movable guard associated with 2 switches and automatic start
    Monitoring of a movable guard
    Multiple emergency stop monitoring 2-channel wiring
    Emergency stop with 2 NC contacts monitoring 2-channel wiring
    Sensing mat and edges monitoring
    Proximity sensor monitoring
    Emergency stop monitoring 1-channel wiring
    Ниво на безопасност
    Can reach PL e/category 4 в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 3 в съответствие с EN/IEC 62061
    Данни за безопасност
    DC > 99 % в съответствие с EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 154.5 години в съответствие с EN/ISO 13849-1
    PFHd = 7.39E-9 1/h в съответствие с EN/IEC 62061
    Тип стартиране
    Configurable
    Свързване - клеморед
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² Твърд with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² Твърд with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.25...2 x 1 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    тип на изходния сигнал
    Relay instantaneous opening, 3 NO, volt-free
    number of additional circuits
    1 NC + 4 solid state outputs
    [Us] номинално захранващо напрежение
    110 V AC - 15...10 %
    24 V DC - 15...10 %
    Допълнителни устройства
    synchronisation time between inputs
    Unlimited (manual start)
    2 or 4 s depending of wiring (automatic start)
    Честота на захранването
    50/60 Hz
    максимална консумация на енергия в VA
    6 VA AC
    input protection type
    Internal, electronic
    [Uc] Управляващо напрежение
    24 V DC
    maximum line resistance
    28 Ohm
    Изключвателна способност
    180 VA задържане AC-15 C300 Изход на реле
    1800 VA inrush AC-15 C300 Изход на реле
    Изключвателна способност
    1,5 A при 24 V (DC-13)50 ms за Изход на реле
    output thermal current
    6 A per relay за Изход на реле
    Номинален термичен ток
    18 A
    Номинален параметър на предпазителя
    4 A gG or gL за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    6 A fast blow за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    minimum output current
    10 mA за Изход на реле
    Минимално изходно напрежение
    17 V за Изход на реле
    maximum response time on input open
    40 ms
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 2) в съответствие с IEC 60947-5-1
    300 V 2) в съответствие с DIN VDE 0110 part 1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV III в съответствие с IEC 60947-5-1
    4 kV III в съответствие с DIN VDE 0110 part 1
    Локална сигнализация
    4 LEDs
    Консумация на ток
    30 mA при 24 V AC on power supply
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    тегло на продукта
    0,4 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/ISO 13850
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Продуктови сертификати
    TÜV
    UL
    CSA
    Степен на защита IP
    IP20 (Клеморед) в съответствие с EN/IEC 60529
    IP40 (Табло) в съответствие с EN/IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • German
    • Chinese
    • English
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Версия 1.1)
    XPSAC AF AFL AK AR ATE AV Type Examination (Версия 2.0)
    Дата 18-5-4
    Размер 1.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSAK... Safety module for Emergency stop, switch, sensing mat/edges or safety light curtain monitoring (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa DoC XPSAF XPSAFL XPSAK XPSAR XPSATE XPSAV (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 541.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)