Preventa Safety automation
    product or component type
    Preventa safety module
    safety module name
    XPSATE
    0
    For emergency stop and switch monitoring
    функция на модула
    Emergency stop button with 2 NC contacts
    Ниво на безопасност
    Can reach PL d/category 3 time delay safety outputs в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach PL e/category 4 instantaneous safety outputs в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 3 instantaneous safety outputs в съответствие с EN/IEC 62061
    Can reach SILCL 2 time delay safety outputs в съответствие с EN/IEC 62061
    Данни за безопасност
    DC > 99 % instantaneous safety outputs в съответствие с EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 134.8 години instantaneous safety outputs в съответствие с EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 54.5 години time delay safety outputs в съответствие с EN/ISO 13849-1
    DC > 98.4 time delay safety outputs в съответствие с EN/ISO 13849-1
    PFHd = 6.81E-9 1/h instantaneous safety outputs в съответствие с EN/IEC 62061
    PFHd = 1.96E-8 1/h time delay safety outputs в съответствие с EN/IEC 62061
    Тип стартиране
    Configurable
    Свързване - клеморед
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² Твърд with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.2...2 x 1 mm² Твърд with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.25...2 x 1 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    тип на изходния сигнал
    Relay instantaneous opening, 2 NO, volt-free
    Relay time delay opening, 3 NO, volt-free
    number of additional circuits
    3 solid state outputs
    [Us] номинално захранващо напрежение
    115 V AC - 15...15 %
    Допълнителни устройства
    synchronisation time between inputs
    75 ms
    Честота на захранването
    50/60 Hz
    максимална консумация на енергия в W
    8 W
    input protection type
    Internal, electronic
    Обхват на времево забавяне
    0...30 s
    [Uc] Управляващо напрежение
    48 V DC
    Изключвателна способност
    180 VA задържане AC-15 C300 Изход на реле
    1800 VA inrush AC-15 C300 Изход на реле
    Изключвателна способност
    1 A при 24 V (DC-13)50 ms за Изход на реле
    output thermal current
    2.5 A за time delay outputs
    5 A за instantaneous outputs
    Номинален термичен ток
    8 A
    Номинален параметър на предпазителя
    4 A gG за time delay outputs в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    6 A gG за instantaneous outputs в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    minimum output current
    10 mA за Изход на реле
    Минимално изходно напрежение
    17 V за Изход на реле
    maximum response time on input open
    20 ms
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 2) в съответствие с IEC 60947-5-1
    300 V 2) в съответствие с DIN VDE 0110 part 1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV III в съответствие с IEC 60947-5-1
    4 kV III в съответствие с DIN VDE 0110 part 1
    Локална сигнализация
    4 LEDs
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    тегло на продукта
    0,38 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    Продуктови сертификати
    CSA
    TÜV
    UL
    Степен на защита IP
    IP20 (Клеморед) в съответствие с EN/IEC 60529
    IP40 (Табло) в съответствие с EN/IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…85 °C
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XPSATE3410P: module XPSAT - Emergency stop - 115 V AC (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Версия 1.1)
    XPSAC AF AFL AK AR ATE AV Type Examination (Версия 2.0)
    Дата 18-5-4
    Размер 1.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSATE... Safety module for emergency stop and switch monitoring (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa DoC XPSAF XPSAFL XPSAK XPSAR XPSATE XPSAV (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 541.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)