Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Preventa Safety automation
    product or component type
    Preventa safety module
    safety module name
    XPSBCE
    0
    For electrical monitoring of two-hand control stations
    функция на модула
    Monitoring two-hand control station
    Ниво на безопасност
    Can reach PL e/category 4 в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 3 в съответствие с EN/IEC 62061
    Данни за безопасност
    DC > 99 % в съответствие с EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 37 години в съответствие с EN/ISO 13849-1
    PFHd = 3E-8 1/h в съответствие с EN/IEC 62061
    Свързване - клеморед
    Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² Твърд Без кабелен накрайник
    Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² Гъвкав Без кабелен накрайник
    Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² Гъвкав with cable end, without bezel
    Spring terminals, removable terminal block, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² Гъвкав with cable end, with bezel
    Spring terminals, removable terminal block, 2 x 0.5...2 x 1 mm² Гъвкав with cable end, with double bezel
    тип на изходния сигнал
    Реле, 2 NO, volt-free
    number of additional circuits
    1 NC
    [Us] номинално захранващо напрежение
    230 V AC - 15...10 %
    Допълнителни устройства
    synchronisation time between inputs
    0.5 s
    Честота на захранването
    50/60 Hz
    maximum power consumption in VA
    4 VA
    input protection type
    Internal, electronic
    брой входове
    1 NC + NO
    Входна съвместимост
    Two-hand control в съответствие с EN 574/ISO 13851-III C
    [Uc] Управляващо напрежение
    24 V DC
    Изключвателна способност
    3600 VA inrush AC-15 B300 Изход на реле
    160 VA задържане AC-15 B300 Изход на реле
    Изключвателна способност
    1,5 A (DC-13)50 ms за Изход на реле
    Номинален термичен ток
    6 A
    Номинален параметър на предпазителя
    6 A gG за Изход на реле в съответствие с EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    minimum output current
    10 mA за Изход на реле
    Минимално изходно напрежение
    17 V за Изход на реле
    maximum response time on input open
    50 ms
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V 2) в съответствие с IEC 60947-5-1
    300 V 2) в съответствие с DIN VDE 0110 part 1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV III в съответствие с IEC 60947-5-1
    4 kV III в съответствие с DIN VDE 0110 part 1
    Локална сигнализация
    3 LEDs
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    тегло на продукта
    0,322 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 574 type III C/ISO 13851
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    BG
    Степен на защита IP
    IP20 (Клеморед) в съответствие с EN/IEC 60529
    IP40 (Табло) в съответствие с EN/IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…75 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa safety modules For electrical monitoring of two-hand control stations XPSBAE/BCE/BF (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for XPSBCE3710C: module XPSBCE - two-hand control - 230 V AC (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC_2013010303592422_Certificate_XPSAXE_valid_20221220 (Версия 1.3)
    XPSBCE Type Examination (Версия 1.0)
    Дата 17-9-23
    Размер 613.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPSBCE... Safety relays for two-hand control (Версия 00)
    Дата 19-4-11
    Размер 288.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Preventa DoC XPSBCE (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 530.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)